Softstart-Ventile
Serie MX
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Modularbauweise
Mit diesen Softstart-Ventilen ist es möglich, den Druck in pneumatischen Anlagen stufenweise zu erhöhen. Der Druck steigt langsam in Abhängigkeit von der Regelung an, bis die Hälfte des eingestellten Wertes erreicht ist, danach steigt er schnell an. Dadurch entstehen beim Anfahren der Steuerung keine unkontrollierten Bewegungen.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Modular, kompakt, direktgesteuert |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | MX2: G3/8", G1/2", G3/4" MX3: G3/4", G1" |
Befestigungsart | Reihen- oder Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) -5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) |
Betriebsdruck | 2 ÷ 16 bar |
Durchfluss (bei 6 bar mit ∆P 1 bar) | MX2: 5800 Nl/min (G1/2", G3/4") MX2: 4500 Nl/min (G3/8") MX3: 8500 Nl/min |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | 3/8 | AV | LH |
MX | SERIES |
2 |
SIZE: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
PORT: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
AV | SOFT START VALVE |
LH |
FLOW DIRECTION: = from left to right (standard) LH = from right to left |
Mod. | A | B | C | G | I | M | R | S | T | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-AV | G3/8 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX2-1/2-AV | G1/2 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX2-3/4-AV | G3/4 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX3-3/4-AV | G3/4 | G1/8 | 89,5 | 75 | 76 | 48 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0.7 |
MX3-1-AV | G1 | G1/8 | 89,5 | 75 | 76 | 48 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0.7 |