2/2-, 3/2-Wegeventile
Serie PL
Direktgesteuerte Sitzventile,
2/2-Wege, NO-Funktion
3/2-Wege, NC-, NO-Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
2/2-Wege, NO-Funktion
3/2-Wege, NC-, NO-Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
Die direktgesteuerten Sitzventile der Serie PL sind als NC- und NO-Funktion erhältlich. Die Montage erfolgt auf Einzel- oder Reihengrundplatten.
Alle Elektromagnetventile der Serie PL sind Standard DC, für AC-Einsatz Stecker Mod. 125-900 zu verwenden.
Alle Elektromagnetventile der Serie PL sind Standard DC, für AC-Einsatz Stecker Mod. 125-900 zu verwenden.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2-Wege NO - 3/2-Wege NC -3/2-Wege NO - 3/2-Wege UNI |
Funktion | Direktgesteuertes Sitzventil |
Pneumatikanschluss | Grundplatte ISO 15218 |
Nennweite | 0.8 ... 1.6 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0.30 ... 0.62 |
Betriebsdruck | 0 ÷ 3.5 ... 10 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50°C (FKM) / -50°C ÷ 50°C (NBR für Niedrigtemperatur auf Anfrage) |
Medium | Gefilterte Luft Klasse 5.4.4, gemäß ISO 8573-1 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase |
Schaltzeit | ON <10 ms - OFF <15 ms |
Handhilfsbetätigung | mono-/bistabil (nur 3/2-Wege PBT Versionen) |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | Messing, Thermoplast PBT, PPS |
Dichtungen | FKM, NBR, EPDM (auf Anfrage) |
Innenteile | Messing, Edelstahl |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 6...110 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±10% |
Leistungsaufnahme | 1.2 ... 2.7 W |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | Stecker DIN 43650 (9.4 mm) |
Schutzart | IP65 mit Stecker |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
MODELLBEZEICHNUNG
PL | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | PL | 2 | 3 |
PL | SERIES |
0 |
BODY DESIGN 0 = single sub-base (M5 only) or interface 1 = manifold - valves single side 2 = manifold - valves double side |
00 |
NUMBER OF POSITIONS 00 = ISO 15218 or Series PD interface 01 = single base (M5 only) 02 ÷ 99 = manifold number of positions |
3 |
NUMBER OF WAYS - FUNCTIONS 0 = manifolds or single base 9 = 2/2-way - NO A = 2/2-way - NO electric part revolved by 180° 3 = 3/2-way - NC 5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180° 4 = 3/2-way - NO 6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180° B = 3/2-way - NO IN-LINE* C = 3/2-way - NO IN-LINE* electric part revolved by 180° 7 = 3/2-way - UNI 8 = 3/2-way - UNI electric part revolved by 180° |
0 |
VALVE PORTS 0 = ISO 15218 interface - 3/2-way B = series PD interface - 2/2-way MANIFOLD PORTS for P - PL - PN - W Series 2 = M5 thread - front outlets 3 = tube Ø 3 mm fittings - front outlets 4 = tube Ø 4 mm fittings - front outlets 6 = M5 thread - front outlets 7 = tube Ø 3 mm fittings - bottom outlets 8 = tube Ø 4 mm fittings - bottom outlets |
3 |
ORIFICE DIAMETER B = Ø 0.8 mm 1 = Ø 1.1 mm 3 = Ø 1.5 mm (NC version with pressure 4 ÷ 8 bar only) 5 = Ø 1.5 mm 6 = Ø 1.5 mm (NC version with pressure 0 ÷ 3.5 bar only) 7 = Ø 1.6 mm |
PL |
MATERIALS PL = PBT body - FKM poppet seal - NBR other seals PF = PBT body - FKM seals SF = PPS body - FKM seals ST = PPS body - Low Temperature NBR seals (on demand) BF = nickel-planted brass body - FKM seals |
2 |
ELECTRICAL CONNECTION 2 = industrial standard connection (9.4 mm) |
3 |
VOLTAGE - POWER CONSUMPTION 1 = 6 V DC - 2.7 W - PBT 2 = 12 V DC - 2.7 W - PBT 3 = 24 V DC - 2.7 W - PBT A = 6 V DC - 2.2 W - PPS B = 12 V DC - 2.2 W - PPS C = 24 V DC - 2.2 W - PPS H = 110 V DC - 3 W - PPS |
FIXING = fixing screws for metal P = fixing screws for plastics |
|
MANUAL OVERRIDE = not required or not applicable T = mono/bistable (push/turn type) |
|
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) |
1-11/11 Ergebnisse