97 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
97 | SERIE | |
M |
BAUREIHEN M = Schwenkgelenk hinten S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch F = Schwenkgabel hinten T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel A = Schwenklager vorne |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = Einfachwirkend, Feder vorn 2 = Doppeltwirkend, einstellbare Endlagendämpfung 6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, einstellbare Endlagendämpfung (nur Version T + A) |
PNEUMATISCHE SYMBOLE CS06 CD09 CD13 |
A |
WERKSTOFFE A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU V = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen FKM (150°C) |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U |
|
0200 |
HÜBE (siehe Tabelle) |
|
= Standard V = Stangendichtung aus FKM |
Ø | ØA | AM | ØB2 | CB | CX | EE | KK | PL | SW1 | KW1 | SW2 | U1 | WH | L1 + | L2+ | L3 + | L | LU | XD+ | UB |
32 | 12 | 22 | 36 | 14 | 10 | G1/8 | M10x1,25 | 31 | 17 | 6 | 10 | 23 | 18 | 151 | 133 | 76 | 13 | 9 | 142 | 34 |
40 | 16 | 24 | 45 | 16 | 12 | G1/4 | M12x1,25 | 38 | 19 | 7 | 13 | 27 | 22 | 170 | 148 | 81 | 16 | 10 | 160 | 40 |
50 | 20 | 32 | 55 | 21 | 16 | G1/4 | M16x,1,5 | 45,5 | 24 | 8 | 17 | 33 | 28,5 | 182 | 153,5 | 82 | 21 | 12 | 170 | 45 |
63 | 20 | 32 | 68 | 21 | 16 | G3/8 | M16x1,5 | 48 | 24 | 8 | 17 | 40 | 31,5 | 202 | 170,5 | 95 | 21 | 12 | 190 | 51 |
1-16/18 Ergebnisse