text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ST

Serie ST

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
ST 31 2 A 050 A 030
ST SERIE
31 NORM
31 = UNITOP 32 = ISO 21287
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend
4 = einfachwirkend, Feder Kolbenboden
9 = doppeltwirkend, Feder Kolbenboden
PNEUMATIKSYMBOLE
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A BAUART
A = Standard
R = verdrehgesichert (nur für Mod. ST32)
050 KOLBENDURCHMESSER
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (nur für Mod. ST32)
050 = 50 mm
A AUSFÜHRUNG
A = Anschlagzapfen
R = Anschlagzapfen mit Rolle (nur verdrehgesichert)
F = Anschlagzapfen mit Innengewinde (nur für Mod. ST32)
030 HUB (siehe Tabelle)
VERSIONEN
= Standard
( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm

Anschlag-Zylinder Mod. ST32 (ISO 21287)



Ø AF BG B1 G ØD ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 ØD5 ØD6 ØD7 E EE KF LA L1 L2 L4 P PL ØR RT SW1 T1 T2 T3 TG ZA ZB ZB
20 6 20 4 10,9 12 25 - - 9 5 9 4 35,8 M5 M3 5 9,5 68 73 2 6,5 10 M5 10 - 2,5 1,2 22 53,5 71 71
32 11 - 8 14,3 20 35 30 24 9 9 - 5 49,6 G1/8 M6 - 12 82 91 3,5 7,6 18 M6 17,5 2 2,5 2 32,5 61 88 88
40 14,5 - 8 14,3 25 43 35 29 12 12 - 5 57 G1/8 M8 - 12,5 90 101 5 7,6 22 M6 22 2 2,5 2,5 38 66,5 97 97
50 14,5 - 10 14,3 32 51 40 34 12 12 - 6 69,6 G1/8 M8 - 14,5 92,5 105 7 7,6 25 M8 28 2 3 2,5 46,5 65,5 81 81


We think you are in United States.
Update your location?