text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 50

Serie 50

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
50 M 2 P 50 A 0500
50 SERIE
M BAUREIHE
M = Standard Magnetversion
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend, endlagengedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CDSS (siehe folgende Seiten)
P WERKSTOFFE
P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen PU/NBR
U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Schlitten in Flanschausführung
50 BORE
16 = 16 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
0500 HUB
100 ÷ 4000 mm für alle Durchmesser

Zylinder Mod. 50M2P (Standard)

CDSS



Ø A B C D E F F1 G H I L L1 + L2+ M N P Q R S S1 T U V Z X Y W AA BB TG SW2
16 5 32 48 64 76 M4 8 6 2 M5 5,3 100 130 16 15 M3 8 42,5 28 27 13,5 10 18 24 4,5 24,5 27 29 30 18 4
25 8 50 80 100 120 M5 10 13 2,5 G1/8 9,5 150 200 22 25 M5 13,5 63 40 40 20 15 23 33 5,5 38 40 43 46 27 6
32 12 60 90 120 160 M6 15 14 4 G1/4 10,5 188 250 30 31 M6 15 80 52 52 26 18 27 46 7 48,5 45 54 60 36 6
40 12 55 90 110 150 M6 12 12 4 G1/4 17,5 226 300 35 37 M6 15 88,5 63 63 31,5 18 28 49 7 51 75 57 61 43 6
50 12 70 110 140 180 M6 12 12 4 G1/4 13,5 272 350 40 39 M8 16 103 74,5 76 38 18 28 57 7 59 85 65 69 53 10
63 16 90 140 180 220 M8 15 15 4 G3/8 17,5 342 430 45 44 M8 16 125 92 94 47 19 30 68 9 70 105 78 83 67 10
80 20 120 180 240 280 M10 20 18 4 G1/2 32 408 520 45 56 M10 18,5 153,5 115,5 117 58,5 20 32 83 11 86 120 95 101 83 12


We think you are in United States.
Update your location?