Kurzhubzylinder
Serie QN
Einfachwirkend ø 8, 12, 20, 32, 50, 63 mm
Die Kurzhubzylinder der Serie QN zeichnen sich speziell durch ihre Kompaktheit und robuste Bauweise aus. Sie eignen sich besonders für:
- Spannen
- Verriegeln
- Handling
in beengten Räumen.
- Spannen
- Verriegeln
- Handling
in beengten Räumen.
Series
Kurzhub-zylinder, ew, 20/10 - QN1A20A10
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
Bauart | Kompakt |
Funktion | Einfachwirkend |
Werkstoffe | Körper AL - Dichtungen NBR - andere Edelstahl und Messing |
Betriebsdruck | P. min 2 bar P. max 10 bar |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Durchmesser | ø 8, 12, 20, 32, 50, 63 mm |
Hub | Siehe Tabelle |
Befestigungsart | Durchgangsbohrungen im Körper |
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
MODELLBEZEICHNUNG
QN | 1 | A | 50 | A | 25 |
QN | SERIE | |
1 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend |
PNEUMATIKSYMBOL CS01 |
A |
WERKSTOFFE Kolbenstange Edelstahl gerollt, Körper AL |
|
50 |
KOLBENDURCHMESSER 08 = 8 mm 12 = 12 mm 20 = 20 mm 32 = 32 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
25 | HUB (siehe Tabelle) |