text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 130

Serie 130

Ansteuerung für direktgesteuerte Proportionalventile
Dieses Steuergerät Serie 130 eignet sich für alle Proportionalventile bis max. 1 A.
Ein Standard-Eingangssignal von 0-10 V oder 4-20 mA wird proportional in ein PWM-Ausgangssignal umgewandelt.

Dieses System ermöglicht Strom-Schwankungen durch Spulenerwärmung oder Schwankungen des Eingangsstroms zu kompensieren. Es lassen sich der minimale und der maximale Strom regeln. Das Ausgangssignal kann eine einstellbare Rampe von 0 bis 5 Sekunden haben. Diese Komponente enthält eine Firmware für das anzusteuernde Proportionalventil und garantiert dessen optimale Funktion.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Werkstoffe Polycarbonat
Elektrischer Anschluss Klemmen
Betriebstemperatur 0 ÷ 50°C
Befestigungsart Beliebig
Stromversorgung 6 V ÷ 24 V DC (± 10%)
Leistungsaufnahme 0.4 W (ohne Ventil)
Analoges Eingangssignal 0 ÷ 10 V, 4 ÷ 20 mA
Eingangswiderstand >30 Kohm bei Spannungseingang
<200 ohm bei Stromfluss
PWM Ausgang 120 Hz ÷ 11.7 KHz (fix, in Abhängigkeit der Ventilfunktion)
Max. Stromstärke (Ventil) 1 A
Schutz Verpolung, Kurzschluss der Ausgänge
Anschlusskabel 5 ÷ 7.5 mm nur mit Dichtungen 4 ÷ 6 mm mit Adapter und Dichtungen
Leitungsquerschnitt 26 ÷ 16 AWG / 0,13 ÷ 1,5 mm²
Max. Kabellänge Versorgung/Signal 10 m
Max. Kabellänge Ventilanschluss 5 m
Schutzart IP gemäß EN 60529 IP 54
Bauart Rampe Einstellbar von 0 bis 5 s
Min. Stromstärke geregelt 0% ÷ 40% F.S.
Max. Stromstärke geregelt 50% ÷ 100% F.S.
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
130 - 2 2 2
130 SERIES
2 VOLTAGE
2 = 24 V DC (max power 24 W)
3 = 12 V DC (max power 12 W)
4 = 6 V DC (max power 6 W)
5 = 11 V DC (max power 11 W)
2 POWER
1 = 3 W
2 = 6.5 W
3 = 3.2 W
4 = 4.3 W
5 = 10 W
6 = 4.2 W
7 = 2.5 W
2 PWM FREQUENCY
2 = 500 Hz
3 = 1 KHz
Andere Werte von Spannung, Stromstärke und PWM-Frequenz auf Anfrage.

PWM-Signalerzeuger Serie 130

HINWEIS: Es ist möglich, Konfigurationen mit Spannungs-, Leistungs- und PWM-Frequenzwerten zu realisieren, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind.



Mod. Proportionalventil Ventilspannung (Output) Geregelte Stromstärke Geregelte Frequenz
130-222 Serie AP - Baubreite 22 mm 24 V DC 6,5 W 500 Hz
130-322 Serie AP - Baubreite 22 mm 12 V DC 6,5 W 500 Hz
130-252 Serie AP - Baubreite 22 mm 24 V DC 10 W 500 Hz
130-352 Serie AP - Baubreite 22 mm 12 V DC 10 W 500 Hz
130-213 Serie AP - Baubreite 16 mm 24 V DC 3 W 1000 Hz
130-313 Serie AP - Baubreite 16 mm 12 V DC 3 W 1000 Hz
130-433 Serie CP - Baubreite 16 mm 6 V DC 3,2 W 1000 Hz
130-533 Serie CP - Baubreite 16 mm 11 V DC 3,2 W 1000 Hz
130-233 Serie CP - Baubreite 16 mm 24 V DC 3,2 W 1000 Hz
130-442 Serie CP - Baubreite 20 mm 6 V DC 4,3 W 500 Hz
130-342 Serie CP - Baubreite 20 mm 12 V DC 4,3 W 500 Hz
130-242 Serie CP - Baubreite 20 mm 24 V DC 4,3 W 500 Hz
130-463 Serie CP - Baubreite 20 mm 6 V 4,2 W 1000 Hz
130-363 Serie CP - Baubreite 20 mm 12 V 4,2 W 1000 Hz
130-263 Serie CP - Baubreite 20 mm 24 V 4,2 W 1000 Hz
130-473 Serie CP - Baubreite 16 mm 6 V 2,5 W 1000 Hz
130-373 Serie CP - Baubreite 16 mm 12 V 2,5 W 1000 Hz
130-273 Serie CP - Baubreite 16 mm 24 V 2,5 W 1000 Hz
Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen, unsere technische Abteilung zu kontaktieren.

We think you are in United States.
Update your location?