MODELLBEZEICHNUNG
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
Größe: 1 = Größe 1 2 = Größe 2 |
04 |
ANSCHLUSSANSCHLUSS: 04 = G1/4 38 = G3/8 (nur Größe 2) M4 = G1/4 Verteiler 14 = NPTF 1/4 (nur Größe 1 ) N4 = 1/4 NPTF-Verteiler 08 = G1/8 (nur Größe 1) M8 = G1/8-Verteiler (nur Größe 1) |
D |
DISPLAY: E = ohne Display D = mit Display |
D |
ARBEITSDRUCK (1 bar = 14,5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = externer Sensor 0-10 oder 4-20 mA. Der externe Sensor ist nicht im Lieferumfang des Controllers enthalten und muss separat erworben werden. |
5 |
VENTILFUNKTION: 5 = 3-Wege-Standard 6 = integriertes Auslassventil (maximaler Arbeitsdruck B, E oder G) 7 = 3-Wege (Anschluss 3 transportierbar, optional für Größe 1 , Standard ). für Größe 2) 8 = integriertes Entlüftungsventil (Anschluss 3 transportabel, optional für Größe 1, Standard für Größe 2. Maximaler Arbeitsdruck B, E oder G) |
I |
PILOTVERSORGUNG: I = Intern E = Extern |
2 |
BEFEHLSSIGNAL: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = 5 Bit Voreinstellung für 32 verschiedene Druckwerte (nur ohne externen Drucksensor) I = IO-Link (nur ohne Display und ohne externen Drucksensor) |
E |
DIGITALES AUSGANGSSIGNAL: E = Fehlersignal (nur bei Eingangssignal 2, 4, D) P = Druckschalter (nur bei Eingangssignal 2, 4, D) W = Fenster ( nur mit Eingangssignal 2, 4, D) N = ohne Digitalausgang (nur bei IO-Link-Version) |
00 |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 00 = ohne Steckdose/Kabel 2F = Steckdose gerade, Anschlusskabel 2m 2R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2m 5F = Steckdose gerade, Anschlusskabel 5m 5R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 5m 2FC = Steckdose gerade, Anschlusskabel 2m abgeschirmt 2RC = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2m abgeschirmt 5FC = Steckdose gerade, Anschlusskabel 5m abgeschirmt 5RC = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 5m abgeschirmt |
0D |
DIAGNOSEZUBEHÖR: = ohne Diagnose (nur mit Eingangssignal 2, 4, D) 0D = Basisdiagnose (nur mit Eingangssignal 2, 4, D) 0W = Funkdiagnose (nur mit Eingangssignal 2, 4, D) DW = drahtlose Diagnose + CoilVision® (nur mit Eingangssignal 2, 4, D)) 1D = IO-Link + CoilVision® Diagnose (nur mit IO- Linkversion) |
OX1 |
ZERTIFIKATE: = kein Zertifikat OX1 = für den Einsatz mit Sauerstoff |
Für den Einsatz mit Sauerstoff geeignete Version. Mit einem Arbeitsdruck von max. 6 Bar, sowohl mit interner als auch externer Pilotversorgung erhältlich; bei allen anderen Ausführungen nur mit externer Pilotversorgung. |
Mod. | A | B (3) | C | D (1 & 2) | E (82) | F |
PRE 2 | Elektrischer Anschluss M12 | Entlüftung Regler G3/8” | Befestigungsbohrungen Ø 4,3 | Anschlüsse G3/8” oder G1/4” | Entlüftung Vorsteuerventile M5 | Externe Vorsteuerung M5 |
Stecker M12, 5-polig | Stecker M12, 8-polig | Stecker M12, 12-polig |
für I/O Link Version | für analoge Version | für Version mit externem Sensoranschluss |
1-14/14 Ergebnisse