MODELLBEZEICHNUNG
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | SERIE |
0 |
BAUFORM 0 = 3/2 Körper - ISO 15218 A = 3/2 Körper - ISO 15218 - Spule gedreht um 180° 2 = 2/2 Körper C = 2/2 Körper - Spule gedreht um 180° |
4 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-Wege NC 4 = 3/2-Wege NC 5 = 3/2-Wege NO 6 = 3/2-Wege UNI |
0 |
ANSCHLÜSSE 0 = auf Grundplatte oder Verteiler |
A6 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIAL 3 = FKM |
A |
KÖRPERMATERIAL A = PBT |
Y |
HANDNOTBETÄTIGUNG 0 = nicht erforderlich oder nicht vorgesehen Y = monostabil B = bistabil |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED M = M8 - 3-poliger Anschluss |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W A = 6 V DC - 1.3/0.3 W B = 12 V DC - 1.3/0.3 W C = 24 V DC - 1.3/0.3 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
BEFESTIGUNG M = Befestigungsschrauben für Metall P = Befestigungsschrauben für Plastik |
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) | Leistungsaufnahme (W) |
KL*40-A63A*-B** | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 | 1 |
KL*40-A83A*-B** | 3/2 NC | 0,8 | 0,18 | 0 ÷ 5 | 1 |
KL*40-B13A*-B** | 3/2 NC | 1,1 | 0,32 | 3 ÷ 7 | 4 / 1 |
KL*40-B33A*-B** | 3/2 NC | 1,3 | 0,37 | 0 ÷ 3 | 4 / 1 |
KL*50-A63A*-B** | 3/2 NO | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 | 1,3 / 0,3 |
KL*50-A83A*-B** | 3/2 NO | 0,8 | 0,18 | 0 ÷ 5 | 1,3 / 0,3 |
KL*50-B13A*-B** | 3/2 NO | 1,0 | 0,30 | 0 ÷ 5 | 4 / 1 |
KL*50-B33A*-B** | 3/2 NO | 1,3 | 0,37 | 0 ÷ 3 | 4 / 1 |
KL*60-A63A*-B** | 3/2 UNI | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 5 [-1 ÷ 4] | 1,3 / 0,3 |
KL*60-A83A*-B** | 3/2 UNI | 0,8 | 0,18 | 0 ÷ 4 [-1 ÷ 3] | 1,3 / 0,3 |
KL*60-B13A*-B** | 3/2 UNI | 1,1 | 0,30 | 0 ÷ 3 [-1 ÷ 2] | 4 / 1 |
KL*60-B33A*-B** | 3/2 UNI | 1,3 | 0,37 | 0 ÷ 2 [-1 ÷ 1] | 4 / 1 |