2/2-Wegeventil, NC, Körper Aluminium
Serie PD
Lieferumfang:
2x O-Ringe
2x Schrauben M3x20 zur Befestigung auf Metall
oder
2x Schrauben Ø3x23 zur Befestigung auf Kunststoff
Zur Verwendung mit Vakuum Anschlüsse 2 tauschen
2x O-Ringe
2x Schrauben M3x20 zur Befestigung auf Metall
oder
2x Schrauben Ø3x23 zur Befestigung auf Kunststoff
Zur Verwendung mit Vakuum Anschlüsse 2 tauschen
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
PD | 0 | 00 | 2 | A | 1 | R | 5 | 3 |
PD | SERIE |
0 |
VENTILKÖRPER 0 = Einzelventil |
00 |
ANZAHL VENTILE 00 = Flanschventil |
2 |
FUNKTION 2 = 2/2-Wege, NC |
A |
WERKSTOFFE UND ANSCHLUSS A = Körper Aluminium, Flansch hinten AR = Körper Aluminium, Flansch hinten, um 180° gedreht C = Körper Aluminium, Flansch unten CR = Körper Aluminium, Flansch unten, um 180° gedreht DF = Körper POM, Flansch unten DR = Körper POM, Flansch unten, um 180° gedreht E = Körper Messing, M5 ER = Körper Messing, M5, um 180° gedreht |
1 |
NENNWEITE 1 = Ø 0.8 mm 2 = Ø 1.2 mm 3 = Ø 1.6 mm 4 = Ø 2.0 mm 5 = Ø 2.5 mm |
R |
WERKSTOFFE DICHTUNG R = NBR F = FKM E = EPDM |
5 |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSAR 5 = DIN 43650 (9.4 mm) |
3 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME 1 = 12 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 2 W 3 = 24 V DC - 1 W 5 = 24 V DC - 2 W 8 = 24 V DC - 4 W |
BEFESTIGUNG = Schrauben für Metall (Standard) P = Schrauben für Kunststoff |
|
VERSION = Standard OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²) OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) | Leistungsaufnahme (W) | ED (%) |
PD000-2A1-*5* | 2/2 NC | 0.8 | 0.39 | 0 ÷ 12 | 1 | 100 |
PD000-2AR1-*5* | 2/2 NC | 0.8 | 0.39 | 0 ÷ 12 | 1 | 100 |
PD000-2A2-*5* | 2/2 NC | 1.2 | 0.54 | 0 ÷ 12 | 2 | 100 |
PD000-2AR2-*5* | 2/2 NC | 1.2 | 0.54 | 0 ÷ 12 | 2 | 100 |
PD000-2A3-*5* | 2/2 NC | 1.6 | 0.70 | 0 ÷ 7 | 2 | 100 |
PD000-2AR3-*5* | 2/2 NC | 1.6 | 0.70 | 0 ÷ 7 | 2 | 100 |
PD000-2A4-*5* | 2/2 NC | 2.0 | 1.31 | 0 ÷ 6 | 4 | 50 |
PD000-2AR4-*5* | 2/2 NC | 2.0 | 1.31 | 0 ÷ 6 | 4 | 50 |
PD000-2A5-*5* | 2/2 NC | 2.5 | 1.93 | 0 ÷ 4 | 4 | 50 |
PD000-2AR5-*5* | 2/2 NC | 2.5 | 1.93 | 0 ÷ 4 | 4 | 50 |
1-7/7 Ergebnisse