Logikventile
Serie 2L
Steckanschluss ø 4 mm,
ODER - UND - IDENTITÄT - NICHT - SPEICHER
ODER - UND - IDENTITÄT - NICHT - SPEICHER
Die Logikventile der Serie 2L sind in 5 verschiedenen Ausführungen (ODER, UND, NICHT, IDENTITÄT, SPEICHER) erhältlich und können über 2 Durchgangslöcher im Gehäuse separat montiert werden.
Die Halterung Mod. 2LQ-8A ermöglicht es, die Ein- und Auslässe auf der Vorderseite zu haben, was die Montage der Anschlussschläuche erleichtert.
Alle Modelle sind mit einem integrierten Druckfenster (Druckanzeige) ausgestattet, das eine einfache Erkennung von etwaigen Problemen ermöglicht. Außerdem sind die Anschlüsse in das Ventilgehäuse integriert und sind "super-rapid" durch die integrierten Steckanschlüsse (ø 4 mm).
Das „NICHT“-Logikventil hat einen Betätigungsdruck von 0,3 bar.
Die Halterung Mod. 2LQ-8A ermöglicht es, die Ein- und Auslässe auf der Vorderseite zu haben, was die Montage der Anschlussschläuche erleichtert.
Alle Modelle sind mit einem integrierten Druckfenster (Druckanzeige) ausgestattet, das eine einfache Erkennung von etwaigen Problemen ermöglicht. Außerdem sind die Anschlüsse in das Ventilgehäuse integriert und sind "super-rapid" durch die integrierten Steckanschlüsse (ø 4 mm).
Das „NICHT“-Logikventil hat einen Betätigungsdruck von 0,3 bar.
Series
Accessories
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
Bauart | Sitzventile |
Werkstoffe | Körper Aluminium, Dichtungen NBR, andere Messing |
Funktion | Einzel-, Montagerahmen-Befestigung |
Anschlüsse | Steckanschlüsse ø 4 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 2 bar ÷ 10 bar |
Durchfluss | 100 Nl/min. (6 bar ∆P = 1) |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von gefilterter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
1-1/1 Ergebnisse