5/2-, 5/3-Wegeventil, ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, bistabil
Serie 9
Vorgesteuert, Mittelstellung federzentriert
- elektrisch / elektrisch
- Impulsventil (Mod. 951...)
- Mittelstellung geschlossen
(Mod. 961...)
- Mittelstellung entlüftet
(Mod. 971)
- Spule U70 oder A80 (30x30)
- Betriebsdruck min. = 2.5 bar
- Handhilfsbetätigung, feststellbar
Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
4 Befestigungsschrauben
- elektrisch / elektrisch
- Impulsventil (Mod. 951...)
- Mittelstellung geschlossen
(Mod. 961...)
- Mittelstellung entlüftet
(Mod. 971)
- Spule U70 oder A80 (30x30)
- Betriebsdruck min. = 2.5 bar
- Handhilfsbetätigung, feststellbar
Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
4 Befestigungsschrauben
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
9 | 5 | 1 | - | 000 | - | P16 | - | 23 | - | U7 | 7 |
9 | SERIE |
5 |
WEGE/FUNKTIONEN 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet |
1 |
GRÖSSE 1 = Größe 1 2 = Größe 2 3 = Größe 3 |
000 |
KÖRPERBAU 000 = Ventilkörper |
P16 |
BETÄTIGUNGSARTEN 33 = pneumatisch/pneumatisch (Impuls) 34 = pneumatisch/Differenzdruck Rückstellung 35 = pneumatisch/Federrückstellung P11 = elektrisch/elektrisch (Impuls) P15 = elektrisch/Federrückstellung P16 = elekrisch/pneumatisch Federrückstellung |
23 |
VORSTEUERVENTIL 23 = A531 - BC2 Norm CNOMO |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULEN ABMESSUNGEN A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | MAGNETSPANNUNG |
Mod. | Größe ISO | B | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | Betriebsdruck min. | Schaltzeichen |
951-000-P11-23 | 1 | 38 | 208 | 118 | 194 | 32 | 43 | 58 | 2 | EV23 |
952-000-P11-23 | 2 | 51 | 228 | 138 | 214 | 33 | 44 | 59 | 2 | EV23 |
953-000-P11-23 | 3 | 65 | 273 | 183 | 259 | 45 | 56 | 71 | 2 | EV23 |
961-000-P11-23 | 1 | 38 | 208 | 118 | 194 | 32 | 43 | 58 | 2.5 | EV28 |
962-000-P11-23 | 2 | 51 | 228 | 138 | 214 | 33 | 44 | 59 | 2.5 | EV28 |
963-000-P11-23 | 3 | 65 | 273 | 183 | 259 | 45 | 56 | 71 | 2.5 | EV28 |
971-000-P11-23 | 1 | 38 | 208 | 118 | 194 | 32 | 43 | 58 | 2.5 | EV32 |
972-000-P11-23 | 2 | 51 | 228 | 138 | 214 | 33 | 44 | 59 | 2.5 | EV32 |
973-000-P11-23 | 3 | 65 | 273 | 183 | 259 | 45 | 56 | 71 | 2.5 | EV32 |
1-11/11 Ergebnisse