text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASP

Serie ASP

Geeignet für komprimierbare Medien

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
AS P A 1 - W 015 G1 - 050 P 2
AS SERIE
P PNEUMATISCHER ANTRIEB
P = Kunststoffantrieb
A WERKSTOFF KÖRPER
A = Messing
1 FUNKTION
0 = 2/2-Wege NO
1 = 2/2-Wege NC
3 = 2/2-Wege bistabil
W DURCHFLUSSRICHTUNG
W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt)
Y = über dem Sit
015 NENNWEITE
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
G1 ANSCHLUSS
G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1
050 BAUGRÖSSE ANTRIEB
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
080 = Ø80 mm
100 = Ø100 mm
P WERKSTOFF ANTRIEB
P = PA66 30GF glasfaserverstärktes Polyamid
2 DICHTUNGEN
2 = Standard -20°C ÷ 130°C

2/2-Wege Schrägsitzventil, bistabil - Durchflussrichtung über dem Sitz

LEGENDE ZEICHNUNG:
C = Ventil geschlossen
O = Ventil offen



Mod. Funktion dn Anschlüsse Nennweite Ø (mm) Kv (m³/h) Betriebsdruck min ÷ max (bar) Min. Vorsteuerdruck (bar) Ø Antrieb (mm) Werkstoff Antrieb
ASPA3-Y010G1-050P2 2/2 DE 10 G3/8" 12 2,6 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA3-Y015G1-050P2 2/2 DE 15 G1/2" 12 3,5 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA3-Y015G1-063P2 2/2 DE 15 G1/2" 12 3,5 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA3-Y020G1-050P2 2/2 DE 20 G3/4" 17 8,6 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA3-Y020G1-063P2 2/2 DE 20 G3/4" 17 7.8 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA3-Y025G1-050P2 2/2 DE 25 G1" 21 7.8 0 ÷ 20 6 ÷ 8,3 50 PA66
ASPA3-Y025G1-063P2 2/2 DE 25 G1" 21 9,7 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA3-Y032G1-063P2 2/2 DE 32 G1 1/4" 30 25.8 0 ÷ 20 6 ÷ 8 63 PA66
ASPA3-Y032G1-080P2 2/2 DE 32 G1 1/4" 30 25.8 0 ÷ 20 ≥ 6 80 PA66
ASPA3-Y040G1-080P2 2/2 DE 40 G1 1/2" 37 40,4 0 ÷ 20 6 ÷ 7,7 80 PA66
ASPA3-Y040G1-100P2 2/2 DE 40 G1 1/2" 37 40,4 0 ÷ 20 ≥ 6 100 PA66
ASPA3-Y050G1-080P2 2/2 DE 50 G2" 46 55 0 ÷ 16 6 ÷ 10 80 PA66
ASPA3-Y050G1-100P2 2/2 DE 50 G2" 46 55 0 ÷ 20 6 ÷ 6,7 100 PA66
ASPA3-Y065G1-100P2 2/2 DE 65 2 1/2" 59 65 0 ÷ 14,5 6 ÷ 10 100 PA66


We think you are in United States.
Update your location?