text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASX

Serie ASX

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
AS X 2 1 W 015 G1 040 1 2
AS SERIE
X PNEUMATISCHER ANTRIEB
X = Metallantrieb
2 WERKSTOFF KÖRPER
1 = Edelstahl 1.4301 (DN100)
2 = Edelstahl 1.4401 (DN8 ÷ DN80)
1 NUMBER OF WAYS - FUNCTIONS
0 = 2/2-way NO
1 = 2/2-way NC
3 = 2/2-way DA (Double Acting)
W DURCHFLUSSRICHTUNG
W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt)
Y = über dem Sitz
015 NENNWEITE

008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 (nur für Flanschausführung mit NC und DA Funktion und Durchflussrichtung unter dem Sitz)
G1 ANSCHLUSS
G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1
T1 = Gewindeanschluss BSPT DIN 2999-1
N1 = Gewindeanschluss NPT ASME B1.20.1
H7 = Schweißanschluss DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = Schweißanschluss DIN 11850-3
K7 = Klemmrohrkupplung ISO 2852
F2 = Flansch DIN 2543
040 BAUGRÖSSE ANTRIEB
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm
1 WERKSTOFF ANTRIEB
1 = Edelstahl 1.4301
8 = Aluminium (nur für ø 125 mm)
2 DICHTUNGEN
2 = Standard -10°C ÷ 180°C
3 = Hochtemperaturversion 25°C ÷ 220°C
OPTIONEN
= keine
PS1 = NPN - NO Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS2 = NPN - NC Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS3 = PNP - NO Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS4 = PNP - NC Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS5 = SCR - NO Schaltelement - 20 ÷ 250 V AC Versorgungsspannung
PS6 = SCR - NC Schaltelement - 20 ÷ 250 V AC Versorgungsspannung
SL1 = Hubbegrenzung für Antriebe Ø 50 - Ø 63 mm
SL2 = Hubbegrenzung für Antriebe Ø 90 mm
PI1 = Positionsanzeige für Antriebe Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 90 mm
PI2 = Positionsanzeige für Antriebe Ø 125 mm

2/2-Wege Schrägsitzventil, bistabil - Durchflussrichtung über dem Sitz

Geeignet für komprimierbare Medien
 

LEGENDE ZEICHNUNG:
C = Ventil geschlossen
O = Ventil offen



Mod. Funktion dn Anschlüsse Nennweite Ø (mm) Kv (m³/h) Betriebsdruck min ÷ max (bar) Min. Vorsteuerdruck (bar) Ø Antrieb (mm) Werkstoff Antrieb
ASX23-Y008*-04012 2/2 DE 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y008*-05012 2/2 DE 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y010*-04012 2/2 DE 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y010*-05012 2/2 DE 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y015*-04012 2/2 DE 15 1/2" 13 4,3 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y015*-05012 2/2 DE 15 1/2" 13 4,3 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y020*-05012 2/2 DE 20 3/4" 18 7,6 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y025*-05012 2/2 DE 25 1" 24 15,8 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 50 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y025*-06312 2/2 DE 25 1" 24 15,8 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 63 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y032*-06312 2/2 DE 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 5,5 63 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y032*-09012 2/2 DE 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 4 90 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y040*-06312 2/2 DE 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 6,5 63 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y040*-09012 2/2 DE 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 4 90 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y050*-06312 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 10 3 ÷ 7 63 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y050*-09012 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 90 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y050*-12582 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 Aluminium
ASX23-Y065*-09012 2/2 DE 65 2 1/2" 61 83,2 0 ÷ 10 3 ÷ 6 90 Edelstahl 1.4301
ASX23-Y065*-12582 2/2 DE 65 2 1/2" 61 83,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 Aluminium
ASX23-Y080*-12582 2/2 DE 80 3" 80 119 0 ÷ 12 3 ÷ 7 125 Aluminium
In der Produktübersicht sind die Modellbezeichnungen in der Konfiguration -10°C bis 180°C aufgeführt. Für höhere Temperaturen die Modellbezeichnung entsprechend konfigurieren.
*Bitte ergänzen Sie die Modellbezeichnung um den gewünschten Anschluss des Ventilkörpers.

We think you are in United States.
Update your location?