text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASX

Serie ASX

Series
  • 1(current)
  • 2
  • 3
37 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
AS X 2 1 W 015 G1 040 1 2
AS SERIE
X PNEUMATISCHER ANTRIEB
X = Metallantrieb
2 WERKSTOFF KÖRPER
1 = Edelstahl 1.4301 (DN100)
2 = Edelstahl 1.4401 (DN8 ÷ DN80)
1 NUMBER OF WAYS - FUNCTIONS
0 = 2/2-way NO
1 = 2/2-way NC
3 = 2/2-way DA (Double Acting)
W DURCHFLUSSRICHTUNG
W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt)
Y = über dem Sitz
015 NENNWEITE

008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 (nur für Flanschausführung mit NC und DA Funktion und Durchflussrichtung unter dem Sitz)
G1 ANSCHLUSS
G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1
T1 = Gewindeanschluss BSPT DIN 2999-1
N1 = Gewindeanschluss NPT ASME B1.20.1
H7 = Schweißanschluss DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = Schweißanschluss DIN 11850-3
K7 = Klemmrohrkupplung ISO 2852
F2 = Flansch DIN 2543
040 BAUGRÖSSE ANTRIEB
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm
1 WERKSTOFF ANTRIEB
1 = Edelstahl 1.4301
8 = Aluminium (nur für ø 125 mm)
2 DICHTUNGEN
2 = Standard -10°C ÷ 180°C
3 = Hochtemperaturversion 25°C ÷ 220°C
OPTIONEN
= keine
PS1 = NPN - NO Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS2 = NPN - NC Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS3 = PNP - NO Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS4 = PNP - NC Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung
PS5 = SCR - NO Schaltelement - 20 ÷ 250 V AC Versorgungsspannung
PS6 = SCR - NC Schaltelement - 20 ÷ 250 V AC Versorgungsspannung
SL1 = Hubbegrenzung für Antriebe Ø 50 - Ø 63 mm
SL2 = Hubbegrenzung für Antriebe Ø 90 mm
PI1 = Positionsanzeige für Antriebe Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 90 mm
PI2 = Positionsanzeige für Antriebe Ø 125 mm

2/2-Wege Schrägsitzventil NC - Durchflussrichtung über dem Sitz

Geeignet für komprimierbare Medien
 

LEGENDE ZEICHNUNG:
C = Ventil geschlossen
O = Ventil offen

VP14



Mod. Funktion dn Anschlüsse Nennweite Ø (mm) Kv (m³/h) Betriebsdruck min ÷ max (bar) Min. Vorsteuerdruck (bar) Ø Antrieb (mm) Werkstoff Antrieb
ASX21-Y008*-04012 2/2 NC 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y008*-05012 2/2 NC 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y010*-04012 2/2 NC 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y010*-05012 2/2 NC 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y015*-04012 2/2 NC 15 1/2" 13 4.3 0 ÷ 16 3 ÷ 4.5 40 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y015*-05012 2/2 NC 15 1/2" 13 4.3 0 ÷ 16 3 ÷ 3.5 50 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y020*-05012 2/2 NC 20 3/4" 18 7.6 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y025*-05012 2/2 NC 25 1" 24 15.8 0 ÷ 16 3 ÷ 4.5 50 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y025*-06312 2/2 NC 25 1" 24 15.8 0 ÷ 16 3 ÷ 3.5 63 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y032*-06312 2/2 NC 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 5.5 63 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y032*-09012 2/2 NC 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 3.5 90 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y040*-06312 2/2 NC 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 6.5 63 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y040*-09012 2/2 NC 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 4 90 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y050*-06312 2/2 NC 50 2" 45 52 0 ÷ 9 3 ÷ 7 63 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y050*-09012 2/2 NC 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4.5 90 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y050*-12582 2/2 NC 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 Aluminium
ASX21-Y065*-09012 2/2 NC 65 2 1/2" 61 83.2 0 ÷ 10 3 ÷ 6 90 Edelstahl 1.4301
ASX21-Y065*-12582 2/2 NC 65 2 1/2" 61 83.2 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 Aluminium
ASX21-Y080*-12582 2/2 NC 80 3" 80 119 0 ÷ 12 3 ÷ 7 125 Aluminium
In der Produktübersicht sind die Modellbezeichnungen in der Konfiguration -10°C bis 180°C aufgeführt. Für höhere Temperaturen die Modellbezeichnung entsprechend konfigurieren.
*Bitte ergänzen Sie die Modellbezeichnung um den gewünschten Anschluss des Ventilkörpers.

We think you are in United States.
Update your location?