Series
Schrägsitzventil - ASX20-Y025G1-05012
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
Modellbezeichnung
AS | X | 2 | 1 | W | 015 | G1 | 040 | 1 | 2 |
AS | SERIE |
X |
PNEUMATISCHER ANTRIEB X = Metallantrieb |
2 |
WERKSTOFF KÖRPER 1 = Edelstahl 1.4301 (DN100) 2 = Edelstahl 1.4401 (DN8 ÷ DN80) |
1 |
NUMBER OF WAYS - FUNCTIONS 0 = 2/2-way NO 1 = 2/2-way NC 3 = 2/2-way DA (Double Acting) |
W |
DURCHFLUSSRICHTUNG W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt) Y = über dem Sitz |
015 |
NENNWEITE 008 = DN 8 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 080 = DN 80 100 = DN 100 (nur für Flanschausführung mit NC und DA Funktion und Durchflussrichtung unter dem Sitz) |
G1 |
ANSCHLUSS G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1 T1 = Gewindeanschluss BSPT DIN 2999-1 N1 = Gewindeanschluss NPT ASME B1.20.1 H7 = Schweißanschluss DIN 11850-2 / DIN 11866-A H8 = Schweißanschluss DIN 11850-3 K7 = Klemmrohrkupplung ISO 2852 F2 = Flansch DIN 2543 |
040 |
BAUGRÖSSE ANTRIEB 040 = Ø40 mm 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 090 = Ø90 mm 125 = Ø125 mm |
1 |
WERKSTOFF ANTRIEB 1 = Edelstahl 1.4301 8 = Aluminium (nur für ø 125 mm) |
2 |
DICHTUNGEN 2 = Standard -10°C ÷ 180°C 3 = Hochtemperaturversion 25°C ÷ 220°C |
OPTIONEN = keine PS1 = NPN - NO Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung PS2 = NPN - NC Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung PS3 = PNP - NO Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung PS4 = PNP - NC Schaltelement - 10 ÷ 30 V DC Versorgungsspannung PS5 = SCR - NO Schaltelement - 20 ÷ 250 V AC Versorgungsspannung PS6 = SCR - NC Schaltelement - 20 ÷ 250 V AC Versorgungsspannung SL1 = Hubbegrenzung für Antriebe Ø 50 - Ø 63 mm SL2 = Hubbegrenzung für Antriebe Ø 90 mm PI1 = Positionsanzeige für Antriebe Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 90 mm PI2 = Positionsanzeige für Antriebe Ø 125 mm |
Mod. | Funktion | dn | Anschlüsse | Nennweite Ø (mm) | Kv (m³/h) | Betriebsdruck min ÷ max (bar) | Min. Vorsteuerdruck (bar) | Ø Antrieb (mm) | Werkstoff Antrieb |
ASX20-Y008*-04012 | 2/2 NO | 8 | 1/4" | 13 | 2.2 | 0 ÷ 16 | ≥ 3 | 40 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y008*-05012 | 2/2 NO | 8 | 1/4" | 13 | 2.2 | 0 ÷ 16 | ≥ 3 | 50 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y010*-04012 | 2/2 NO | 10 | 3/8" | 13 | 3.9 | 0 ÷ 16 | ≥ 3 | 40 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y010*-05012 | 2/2 NO | 10 | 3/8" | 13 | 3.9 | 0 ÷ 16 | ≥ 3 | 50 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y015*-04012 | 2/2 NO | 15 | 1/2" | 13 | 4.3 | 0 ÷ 16 | ≥ 3 | 40 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y015*-05012 | 2/2 NO | 15 | 1/2" | 13 | 4.3 | 0 ÷ 16 | ≥ 3 | 50 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y020*-05012 | 2/2 NO | 20 | 3/4" | 18 | 7.6 | 0 ÷ 12 | ≥ 3 | 50 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y025*-05012 | 2/2 NO | 25 | 1" | 24 | 15.8 | 0 ÷ 3 | ≥ 3 | 50 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y025*-06312 | 2/2 NO | 25 | 1" | 24 | 15.8 | 0 ÷ 16 | ≥ 4.5 | 63 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y032*-06312 | 2/2 NO | 32 | 1 1/4" | 31 | 26 | 0 ÷ 14 | ≥ 4.5 | 63 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y040*-06312 | 2/2 NO | 40 | 1 1/2" | 35 | 32 | 0 ÷ 14 | ≥ 4.5 | 63 | Edelstahl 1.4301 |
ASX20-Y050*-06312 | 2/2 NO | 50 | 2" | 45 | 52 | 0 ÷ 6 | ≥ 4.5 | 63 | Edelstahl 1.4301 |
*Bitte ergänzen Sie die Modellbezeichnung um den gewünschten Anschluss des Ventilkörpers.