5/2-Wegeventil, 16 mm, bistabil, Vorsteuerventile S. P/W
Serie EN
beidseitig elektropneumatisch betätigt
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
EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNKTION 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
3 |
BAUBREITE 3 = 16 mm 5 = 19 mm |
1 |
ANSCHLÜSSE 1 = Gewinde |
11 |
VORSTEUERUNG 11 = beidseitig elektrisch 16 = einseitig elektrisch 33 = beidseitig pneumatisch 36 = einseitig pneumatisch E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung |
PN3 |
SPANNUNGEN PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet. |
Mod. | Anschlüsse | A | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) |
EN531-11-P13 | G1/8 | 9,4 | 2 ÷ 10 | 550 |
EN531-11-P54 | G1/8 | 9,4 | 2 ÷ 10 | 550 |
EN531-11-P56 | G1/8 | 9,4 | 2 ÷ 10 | 550 |
EN531-11-W53 | G1/8 | 8 | 2 ÷ 10 | 550 |
EN531-11-W54 | G1/8 | 8 | 2 ÷ 10 | 550 |
1-8/8 Ergebnisse