5/3-Wegeventil, 16 mm, bistabil, ext. Vorsteuerung + Einzelgrundplatte
Serie EN
beidseitig elektropneumatisch betätigt, mit Federrückstellung
EV30 = Mitte geschlossen
EV33 = Mitte entlüftet
EV38 = Mitte belüftet
EV30 = Mitte geschlossen
EV33 = Mitte entlüftet
EV38 = Mitte belüftet
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
EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNKTION 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
3 |
BAUBREITE 3 = 16 mm 5 = 19 mm |
1 |
ANSCHLÜSSE 1 = Gewinde |
11 |
VORSTEUERUNG 11 = beidseitig elektrisch 16 = einseitig elektrisch 33 = beidseitig pneumatisch 36 = einseitig pneumatisch E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung |
PN3 |
SPANNUNGEN PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet. |
Mod. | Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Schaltzeichen |
EN630-E11-PN.. | 3 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 610 | EV30 |
EN730-E11-PN.. | 3 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 610 | EV33 |
EN830-E11-PN.. | 3 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 610 | EV38 |
1-8/8 Ergebnisse