text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Modellbezeichnung
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNKTION
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
3 BAUBREITE
3 = 16 mm
5 = 19 mm
1 ANSCHLÜSSE
1 = Gewinde
11 VORSTEUERUNG
11 = beidseitig elektrisch
16 = einseitig elektrisch
33 = beidseitig pneumatisch
36 = einseitig pneumatisch
E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
PN3 SPANNUNGEN
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet.

Maße kompl. Reihengrundplatten, Ventilkörper - Baubreite 16 mm


We think you are in United States.
Update your location?