text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

beidseitig pneumatisch betätigt,
mit Federrückstellung

VP08 = Mitte geschlossen
VP09 = Mitte entlüftet
VP10 = Mitte belüftet
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Modellbezeichnung
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNKTION
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
3 BAUBREITE
3 = 16 mm
5 = 19 mm
1 ANSCHLÜSSE
1 = Gewinde
11 VORSTEUERUNG
11 = beidseitig elektrisch
16 = einseitig elektrisch
33 = beidseitig pneumatisch
36 = einseitig pneumatisch
E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
PN3 SPANNUNGEN
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet.

5/3-Wegeventil, 16 mm, bistabil

VP08 VP10 VP09



Mod. Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
EN631-33 G1/8 M5 3 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 550 VP08
EN731-33 G1/8 M5 3 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 550 VP09
EN831-33 G1/8 M5 3 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 550 VP10


We think you are in United States.
Update your location?