text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie HC

Serie HC

Modularität 2/10,5 mm-400 Nl/min, 1/21 mm-700 Nl/min
Ventile max. 32, 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege
Bei der Verwendung von Ventilinseln in Bereichen, wo Verschmutzungen auftreten und damit verstärkter Reinigungsbedarf besteht, bietet diese Ventilinsel die optimale Lösung. Die Serie HC verfügt über eine Grundplatte mit entsprechender Abdichtung, um die pneumatischen Steckanschlüsse, beispielsweise aus einem Schaltschrank, nach außen zu führen. Auf diese Weise wird der innere Bereich vom äußeren separiert und schützt die Insel vor Beschädigung durch feste und flüssige Partikel.

Pneumatische Anschlüsse werden ohne aufwändige Installation von Schottverschraubungen nach außen geführt. Die Serie HC verfügt über die gleichen Ventilfunktionen wie die Serie HN. Dank flexibler Nutzung der Ventilpositionen können die unterschiedlichsten Konfigurationen realisiert werden (weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten).

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 5/2 monostabil und bistabil
5/3-Wege, Mitte geschlossen
2 x 2/2 NO
2 x 2/2 NC
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC+1 x 3/2 NO
Werkstoffe Schieber Aluminium
Dichtungen Schieber HNBR
Andere Dichtungen NBR
Führungskäfige Messing
Körper und Endplatten Kunststoff
Grundplatten Aluminium
Anschlüsse Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 10,5 mm = M7 oder Steckanschluss Ø 4 bzw. 6 mm
Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 21 mm = G1/8" oder Steckanschluss Ø 6, 8, 10 mm

P-Versorgung 1; G3/8", Steckanschluss Ø 8, 10, 12 mm
P-Versorgung 12/14: M7, Steckanschluss Ø 6 mm (6512 6-M7-M)

Entlüftung 3/5: G1/4", Steckanschluss Ø 10 mm (6512 10-1/4-M)
Entlüftung 82/84: M7, Schalldämpfer (2931 M7)
Temperaturbereich 0 ÷ 50°C
Luftqualität Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse 6.4.4, gemäß ISO 8573-1:2010.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Version mit externer Zuluft und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse 6.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 (ölfrei) betragen.
Baubreite Ventile 10,5 mm (Modularität 2)
21 mm (Modularität 1)
Betriebsdruck -0.9 ÷ 10 bar
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar
4,5 ÷ 7 bar (mit Arbeitsdruck von mehr als 6 bar bei den Versionen 2x2/2 und 2x3/2)
Durchfluss 10,5 mm - 400 Nl/min
21 mm - 700 Nl/min
Einbaulage beliebig
Schutzart IP65
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
SUB-D Stecker
Max. Stromaufnahme
Spannung
Max. Anzahl Spulen
Signal

Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HC5H-03A-TGGGGTGSTGGG-MBBCCBMZVMMM-G ersetzen durch HC5H-03A-T4GTGST3G-M2B2CBMZV3M-G.
M2B2CBMZV3M G
M2B2CBMZV3M SOLENOID VALVES
Size 1 and 2:
M = 5/2 Monostable
B = 5/2 Bistable
V = 5/3 CC
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
L = free position
SOLENOID VALVE + PRESSURE REGULATOR
on channel 1, Size 2:
N = 5/2 Monostable
P = 5/2 Bistable
Q = 5/3 CC
R = 2 x 3/2 NC
S = 2 x 3/2 NO
T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
U = 2 x 2/2 NC
X = 2 x 2/2 NO
Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
PLATES:
Z = plate for supplementary exhaust
K = plate for supplementary supply
G CONNECTIONS:


Internal servo-pilot
Internal servo-pilot and silencers
External servo-pilot
External servo-pilot and silencers



If the connection on the right side only,
add X at the end of the code.
For example: GX (Internal servo-pilot,
silencers, fitting tube ø 8)

The connections on the sides that are not
used are equipped with closing taps.

Supply fitting (1)
Thread ø 8 ø 10 ø 12
A E I P
- G M R
B F L Q
- H N S
Fitting ø 10 on exhausts 3/5
Fitting ø 6 on servo-pilot 12/14

If the connection on the left side only,
dd K at the end of the code.
For example: GK


A and B versions are equipped with taps
on the left side and on the right one.










If the connection is on both sides,
add W at the end of the code.
For example: GW
BESTELLBEISPIEL - MULTIPOL-VERSION
BAUBREITE 1 2 5
BAUBREITE (1) ELEKTRISCHE
ANSCHLUSSART
(2) ANSCHLUSS (3) BAUBREITE UND
ANSCHLUSSART
Baubreite 1
(4) TYP MAGNETVENTIL
Baubreite 1+2
(5) ENDPLATTEN (6) ZUBEHÖR (7)
1 M 000 F M A G
2 H 03A G B B
5 05A L V ENDPLATTEN
P-Versorgung (1)
Ø 8 mm
10A BAUBREITE UND
ANSCHLUSSART
Baubreite 2
C E
15A M A F
20A N G G
25A P E H
03R T F ENDPLATTEN
P-Versorung (1)
Ø 10 mm
05R S I I
10R L L
15R Magnetventil und Druckregler
auf Leitung 1, nur Baubreite 2
M
20R N N
25R P ENDPLATTEN
P-Versorgung (1)
Ø 12 mm
4XA Q P
4XR R Q
9XA S R
9XR T S
CXA U See the notes at the end
of the coding example
X
Y
GRUNDPLATTEN
Z
K
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
HC A 1 R 10
HC SERIES
A TYPE:
A = accessories
1 SIZE:
1 = 10.5
R TYPE OF ACCESSORY:
R = subbase for multipole connection
G = seal
10 VALVE POSITIONS:
4 = 4
6 = 6
8 = 8
10 = 10
12 = 12
14 = 14
16 = 16
20 = 20
24 = 24
28 = 28
32 = 32

MULTIPOL-VERSION 25- UND 37-POLIG- ABMESSUNGEN


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung

Schutzart: IP69K


We think you are in United States.
Update your location?