text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. TRN

Mod. TRN

Polyamid (PA12), Farbe schwarz

Entspricht Norm:
- DIN 74324 (Ausnahme: Mod. TRN 16/13 NX)
- REACH (EC N°1907/2006)
- Europa-Norm 2002/95/EC RoHS
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

Schlauch Mod. TRN - Bitte beachten, daß der Bereich Schläuche / Kunststoffrohre im deutschen Katalog andere Modell-Bezeichnungen hat.



Mod. D/d Betriebsdruck 23°C (bar) Weight (g/m) Bend radius (mm) Lot (m)
TRN 4/2 4/2 44 9,7 16 100
TRN 5/3 5/3 33 12,9 20 100
TRN 6/4 6/4 28 16,2 30 100
TRN 8/6 8/6 20 22,6 40 100
TRN 10/8 10/8 16 29,1 60 50
TRN 12/10 12/10 12 35,6 85 50


Rohrmaterial Mod. TRN

Polyamid (PA12), Farbe schwarz Entspricht Norm:
- DIN 74324 (Ausnahme: Mod. TRN 16/13 NX)
- REACH (EC N°1907/2006)
- Europa-Norm 2002/95/EC RoHS



Mod. D/d MAX pressure at 23°C (bar) Weight (g/m) Biegeradius min. (mm) Umgebungs-temperatur (°C) Baugröße
TRN 4/2 NX 4/2 49 9,6 16 -55°C ÷ +100°C 50
TRN 6/4 NX 6x1 29 16 30 -55°C ÷ +100°C 100
TRN 8/6 NX 8x1 21 22,4 40 -55°C ÷ +100°C 100
TRN 10/7-N 10x1,5 23 41,2 58 -40°C ÷ +80°C 50
TRN 10/7,5 N 10x1,25 20 39,4 60 -40°C ÷ +80°C 50
TRN 10/8 NX 10x1 16 28,8 60 -55°C ÷ +100°C 50
TRN 12/9 NX 12x1,5 21 50,4 60 -55°C ÷ +100°C 50
TRN 15/12 NX 15x1,5 16 64,9 90 -55°C ÷ +100°C 50
TRN 16/12 NX 16x2 21 89,7 95 -55°C ÷ +100°C 50
TRN 18/14 NX 18x2 18 102,5 100 -55°C ÷ +100°C 50


We think you are in United States.
Update your location?