Verschraubung
Mod. 6512 Micro
Mit O-Ring/Dichtring montiert, zylindrisch,
Kompakte Ausführung, mit Innensechskant
Kompakte Ausführung, mit Innensechskant
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
Mod. | A | D | F | H | L | SW1 | Gewicht [g] | |
6512 3-M3 | 3 | M3 | 5.8 | 2.5 | 10.2 | 1.5 | 1 | ★ |
6512 3-M5 | 3 | M5 | 5.8 | 3.5 | 10 | 2 | 1 | ● |
6512 4-M7-M | 4 | M7 | 9.4 | 5 | 17.5 | 2.5 | 5 | ● |
6512 4-1/8-M | 4 | G1/8 | 11.2 | 5 | 13 | 2.5 | 9 | ●, Y |
6512 6-M7-M | 6 | M7 | 10.4 | 5 | 17 | 4 | 7 | ● |
6512 6-1/8-M | 6 | G1/8 | 11.2 | 5 | 14 | 4 | 7 | ●, Y |
6512 8-1/8-M | 8 | G1/8 | 12.4 | 5 | 18.5 | 5 | 10 | ●, Y |
6512 10-1/4-M | 10 | G1/4 | 14.8 | 6 | 21 | 7 | 16 | ● |