Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Gewicht [g] |
6522 4-M5 | 4 | M5 | 14.0 | 12.5 | 9 | 4 | 17.5 | 8 | 8 | 12 |
6522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14.0 | 14.5 | 9 | 6 | 17.5 | 8 | 12 | 15 |
6522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14.0 | 15.5 | 9 | 7 | 17.5 | 8 | 15 | 25 |
6522 5-M5 | 5 | M5 | 15.0 | 12.5 | 10 | 4 | 20.5 | 9 | 8 | 13 |
6522 6-M5 | 6 | M5 | 16.0 | 13 | 12.7 | 4 | 20 | 9 | 10 | 14 |
6522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 16.0 | 15 | 12.7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 19 |
6522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 16.0 | 16 | 12.7 | 7 | 20 | 9 | 15 | 27 |
6522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 17.5 | 16 | 14.2 | 6 | 22.5 | 11 | 12 | 22 |
6522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 17.5 | 17 | 14.2 | 7 | 22.5 | 11 | 15 | 28 |
6522 8-3/8 | 8 | G3/8 | 17.5 | 17 | 14.2 | 7 | 22.5 | 11 | 19 | 45 |
6522 10-1/4 | 10 | G1/4 | 20.2 | 19.5 | 16.5 | 7 | 26 | 13 | 15 | 41 |
6522 10-3/8 | 10 | G3/8 | 20.2 | 19.5 | 16.5 | 7 | 26 | 13 | 19 | 45 |
6522 10-1/2 | 10 | G1/2 | 20.2 | 20.5 | 16.5 | 8 | 26 | 13 | 22 | 53 |
6522 12-1/4 | 12 | G1/4 | 19.2 | 20 | 19.5 | 7 | 26.5 | 15 | 17 | 51 |
6522 12-3/8 | 12 | G3/8 | 19.2 | 20.5 | 19.5 | 7 | 26.5 | 15 | 19 | 56 |
6522 12-1/2 | 12 | G1/2 | 19.2 | 21.5 | 19.5 | 8 | 26.5 | 15 | 22 | 58 |
6522 14-3/8 | 14 | G3/8 | 20.2 | 21.5 | 21.5 | 7 | 28.5 | 17 | 19 | 53 |
6522 14-1/2 | 14 | G1/2 | 20.2 | 22.5 | 21.5 | 8 | 28.5 | 17 | 22 | 61 |