text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 7000

Serie 7000

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Anschlüsse: M5, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Die Modelle der Serie 7000 sind aus Thermoplast produziert, unter Beibehaltung des erprobten Halte- und Dichtungssystems der Camozzi Superrapid Verschraubungen Serie 6000.

Leichte Bauweise, flexible Einsatzmöglichkeiten sowie die Möglichkeit des Austauschs der Haltezange und des O-Rings zeichnen dieses Programm aus.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5-M7, andere auf Anfrage
Temperaturbereich -20° ÷ 60°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-Elastomer
Medium Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe Körper Kunststoff, Einsatz Messing, Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtung NBR
Betriebsdruck -0,9 bar ÷ 16 bar (schlauchabhängig)

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?