Mod. | Schlauch | B | D | D1 | L | SW1 | Gewicht [g] |
1703 5/3-M7x0,75 | 5/3 | M7x0,75 | 5,1 | 8,8 | 8,5 | 8 | 1 |
1703 6/4-M8x0,75 | 6/4 | M8x0,75 | 6,1 | 9,8 | 8,5 | 9 | 2 |
1703 6/4-M10x1 | 6/4 | M10x1 | 6,1 | 13,3 | 10 | 12 | 4 |
1703 8/6-M12x1 | 8/6 | M12x1 | 8,2 | 15,5 | 10 | 14 | 5 |
1703 10/8-M14x1 | 10/8 | M14x1 | 10,15 | 17,5 | 13 | 16 | 8 |
1703 12/10-M16x1 | 12/10 | M16x1 | 12,2 | 21 | 13,5 | 19 | 12 |
1703 15/12,5-M20x1 | 15/12,5 | M20x1 | 15,2 | 24,5 | 16 | 22 | 15 |