text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 3053

Mod. 3053

Werkstoff: Aluminium eloxiert
Vollbid
Ihre Konfiguration

Verteilerblock, Abgänge seitlich



Mod. A Anzahl Abgänge B F G H L M T SW Gewicht [g]
3053 1/4-3L-1/8 G1/4 3 G1/8 4,5 4,5 30 72 18 63 20 92
3053 1/4-4L-1/8 G1/4 4 G1/8 4,5 4,5 30 90 18 81 20 116
3053 1/4-5L-1/8 G1/4 5 G1/8 4,5 4,5 30 108 18 99 20 140
3053 1/4-6L-1/8 G1/4 6 G1/8 4,5 4,5 30 126 18 117 20 164
3053 3/8-3L-1/4 G3/8 3 G1/4 5,5 6 40 92 24 75 25 191
3053 3/8-4L-1/4 G3/8 4 G1/4 5,5 6 40 116 24 99 25 243
3053 3/8-5L-1/4 G3/8 5 G1/4 5,5 6 40 140 24 123 25 294
3053 3/8-6L-1/4 G3/8 6 G1/4 5,5 6 40 164 24 147 25 345
3053 1/2-3L-3/8 G1/2 3 G3/8 5,5 6,5 50 104 26 85 30 313
3053 1/2-4L-3/8 G1/2 4 G3/8 5,5 6,5 50 130 26 111 30 395
3053 1/2-5L-3/8 G1/2 5 G3/8 5,5 6,5 50 156 26 137 30 474
3053 1/2-6L-3/8 G1/2 6 G3/8 5,5 6,5 50 182 26 163 30 551


We think you are in United States.
Update your location?