Ausgleichselement
Mod. CF
Lieferumfang:
1x Ausgleichselement
1x Bolzen
2x Klötzchen
2x Seegerringe
Das Element dient zum Ausgleich von Fluchtungs-/Achsfehlern zwischen dem Zylinder und einem externen Führungssystem. Es kann mit den Modellen 52M2P - 52M2C - 52M8P - 52M8C verwendet werden.
1x Ausgleichselement
1x Bolzen
2x Klötzchen
2x Seegerringe
Das Element dient zum Ausgleich von Fluchtungs-/Achsfehlern zwischen dem Zylinder und einem externen Führungssystem. Es kann mit den Modellen 52M2P - 52M2C - 52M8P - 52M8C verwendet werden.
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
Mod. | Ø | A | X | E° | B | Y | D | I | F | G | H | K | ØL | M |
CF-52-25-32 | 25 | 74 | 1 | ±8 | 12 | 0,8 | 8 | 54 | 40 | 20 | 80 | 66 | 6,5 | M6 |
CF-52-25-32 | 32 | 82 | 0,5 | ±6 | 12 | 0,8 | 8 | 54 | 40 | 20 | 80 | 66 | 6,5 | M6 |
CF-52-40 | 40 | 94,5 | 0,5 | ±6 | 12 | 0,8 | 8 | 54 | 40 | 20 | 80 | 66 | 6,5 | M6 |
CF-52-50-63 | 50 | 130,5 | 0,5 | ±5 | 24 | 0,8 | 11 | 80 | 51 | 23 | 122 | 102 | 9 | M6 |
CF-52-50-63 | 63 | 146 | 0,5 | ±4,5 | 24 | 0,8 | 11 | 80 | 51 | 23 | 122 | 102 | 9 | M6 |
Mod. | Ø | A | X | E° | B | Y | D | I | F | G | H | K | ØL | M |
CF-52-25-32 | 25 | 74 | 1 | ±8 | 12 | 0,8 | 8 | 54 | 40 | 20 | 80 | 66 | 6,5 | M6 |
CF-52-25-32 | 32 | 82 | 0,5 | ±6 | 12 | 0,8 | 8 | 54 | 40 | 20 | 80 | 66 | 6,5 | M6 |
CF-52-40 | 40 | 94,5 | 0,5 | ±6 | 12 | 0,8 | 8 | 54 | 40 | 20 | 80 | 66 | 6,5 | M6 |
CF-52-50-63 | 50 | 130,5 | 0,5 | ±5 | 24 | 0,8 | 11 | 80 | 51 | 23 | 122 | 102 | 9 | M8 |
CF-52-50-63 | 63 | 146 | 0,5 | ±4,5 | 24 | 0,8 | 11 | 80 | 51 | 23 | 122 | 102 | 9 | M8 |