Motorverbindungskit, parallel
Mod. PM
Lieferumfang:
1x vordere Abdeckung
1x hintere Abdeckung
2x Umlenkrollen
2x Verriegelungssätze
1x Zahnriemen
3x Muttern
4x Schrauben der hinteren Abdeckung
2-4x Deckelbefestigungsschrauben
4x Zylinderbefestigungsschrauben
4x Motorbefestigungsschrauben
1x vordere Abdeckung
1x hintere Abdeckung
2x Umlenkrollen
2x Verriegelungssätze
1x Zahnriemen
3x Muttern
4x Schrauben der hinteren Abdeckung
2-4x Deckelbefestigungsschrauben
4x Zylinderbefestigungsschrauben
4x Motorbefestigungsschrauben
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
Mod. | Baugröße | Getriebetyp | Schutzbeschaltung | A | B | C | F | F1 | TG | G1 | G2 | ØDC | ØM | LS | LT | TF | MxD | J[kgmm2] | Gewicht [g] | η |
PM-3E-20-0017 | 20 | MTS-17-... | IP40 | 83,5 | 17,5 | 45 | 35 | 42,5 | 22 | 26 | 29 | 22 | 5 | 20 | 25 | 32 | M3x4,5 | 3,96 | 218 | 0,62 |
PM-3E-32-0023 | 32 | MTS-23-... | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 6,35 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0024 | 32 | MTS-24-... | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 8 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0100 | 32 | MTB-010-... | IP40 | 87 | 21 | 45 | 42 | 42 | 32,5 | 28 | 31 | 30 | 8 | 19 | 26,5 | 31,82 | M3x6 | 5,82 | 245 | 0,62 |
Mod. | Baugröße | Schutzbeschaltung | A | B | C | F | F1 | TG | G1 | G2 | ØDC | ØM | LS | LT | TF | MxD | J[kgmm2] | Gewicht [g] | η |
PM-3E-20-0017 | 20 | IP40 | 83,5 | 17,5 | 45 | 35 | 42,5 | 22 | 26 | 29 | 22 | 5 | 20 | 25 | 32 | M3x4,5 | 3,96 | 218 | 0,62 |
PM-3E-32-0023 | 32 | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 6,35 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0024 | 32 | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 8 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0100 | 32 | IP40 | 87 | 21 | 45 | 42 | 42 | 32,5 | 28 | 31 | 30 | 8 | 19 | 26,5 | 31,82 | M3x6 | 5,82 | 245 | 0,62 |