Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Ecrou blocage+ressort - 1723 8/6-M12X1
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
Mod. | Tube | A | C1 | H | I | L | R | SW | SW1 | SW2 | Poids [g] |
1560 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 5,5 | 15 | 31 | 18 | 12 | 12 | 12 | 19 |
1560 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 7 | 15 | 32,5 | 18 | 12 | 12 | 14 | 25 |
1560 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 5,5 | 15 | 32 | 19 | 13 | 14 | 12 | 21 |
1560 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 7 | 15 | 33,5 | 19 | 13 | 14 | 14 | 26 |
1560 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 7 | 16,5 | 34,5 | 19 | 14 | 16 | 14 | 27 |
1560 10/8-3/8 | 10/8 | G3/8 | 6,5 | 8 | 16,5 | 36 | 19,5 | 14 | 16 | 19 | 38 |
1560 12/10-3/8 | 12/10 | G3/8 | 8,5 | 8 | 18 | 38 | 20 | 17 | 19 | 19 | 46 |