text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MD

Série MD

Raccordement par cartouches interchangeables taraudées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm. Assemblage modulaire.
Cde manuelle, électro-pneumatique et pneumatique.
La Série MD a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
les vannes de coupures Série MD permettent l'isolement et l'alimentation en air comprimé d'une partie d'une installation

La version électrique peut être livrée avec différentes options de commandes manuelles ( Push & Turn, monostable, bistable à levier ).
De plus, une version sans commande manuelle est aussi disponible.
La vanne à commande manuelle est multi-vérrouillable grâce à des cadenas.
Séries
Accessoires
1 Products found
Série MD
Construction Modulaire, compact, technologie à tiroir
Matériaux Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes
Raccordements Avec cartouches interchangeables filetées 1/8, 1/4, 3/8
ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm
Fixation En ligne;
murale au moyens des trous traversant le corps ou grâce à une équerre murale;
montage en panneau ( version cde manuelle seulement )
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars
Pression de fonctionnement Vanne cde manuelle : -0,8 à 10 bars
Vanne électro-pneumatique : 2 à 10 bars
Vanne à cde pneumatique ou asservie : -0,8 à 10 bars ( avec pilotage 2 à 10 bars )
Débit nominal voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes
Débit nominal d'échappement à 6 bars avec ∆P = 1 bar 850 Nl/min
Fluide Air comprimé
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION
* NOTE : En cas de raccordement différent entre l'entrée ( IN ) et la sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées.
Exemple : MD1-V01-1/4-1/8
MD 1 V 01 1/8
MD SERIE
1 TAILLE :
1 = 42 mm
V VANNE 3/2
01 COMMANDE :
01 = commande manuelle ( verrouillable par cadenas )
16 = commande électro-pneumatique, cde maunelle Push & Turn
16IL = commande électro-pneumatique, cde manuelle bistable à levier

16IM = commande électro-pneumatique, cde manuelle monostable
16IT = commande électro-pneumatique, sans cde manuelle
36 = commande pneumatique
1/8 RACCORDEMENT ( IN-OUT )* :
= sans cartouche
1/8 = G1/8"
1/4 = G1/4"
3/8 = 3/8"
6 = tube Ø 6
8 = tube Ø
10 = tube Ø 10
We think you are in United States.
Update your location?