Pinces
Les pinces radiales représentent un élément important de l'automatisation industrielle, car elles permettent une prise sécurisée et précise d'objets de formes et de tailles diverses. Des sociétés telles que Camozzi Automation ont développé des solutions avancées de préhension radiale intégrant des technologies de pointe pour répondre aux besoins de production les plus complexes. Les pinces radiales sont conçues pour offrir des performances élevées en termes de vitesse de préhension et de relâchement, de précision de positionnement et de fiabilité opérationnelle.
Added to Your Shopping Cart
Caractéristiques et Bénéfices des Pinces Radiales
Les pinces radiales de Camozzi Automation se distinguent par une construction robuste et légère, utilisant des matériaux de haute qualité qui garantissent la résistance à l'usure et la durabilité dans le temps. Grâce à leur conception modulaire, ces pinces peuvent être facilement intégrées dans les systèmes d'automatisation existants, offrant ainsi une plus grande flexibilité et polyvalence dans l'environnement de production. En outre, les pinces radiales sont équipées de technologies de contrôle avancées, telles que des capteurs de force et de position, qui permettent une gestion précise et fiable des opérations de préhension et de relâchement. Ces dispositifs garantissent une sécurité et une précision accrues lors des opérations de manipulation d'objets, minimisant ainsi le risque de dommages. Grâce à l'innovation continue et au développement technologique dans ce domaine, Camozzi Automation continue d'offrir des solutions d'avant-garde qui contribuent à améliorer l'efficacité et la productivité des process industriels automatisés.
Pinces Radiales : Les pinces radiales saisissent des objets à l'aide de doigts qui s'ouvrent et se ferment radialement par rapport à l'axe de la pince elle-même. Elles sont particulièrement utiles dans les applications où il est nécessaire de manipuler des objets dans des espaces restreints ou avec un positionnement critique.
Pinces parallèles : Les pinces parallèles saisissent les objets à l'aide de doigts qui s'ouvrent et se ferment le long de l'axe de la pince elle-même. Les pinces parallèles sont souvent préférées pour les applications où il est important de maintenir une prise précise et autocentrée sur l'objet. Elles sont idéales pour saisir des objets à géométrie plus régulière et pour les opérations de préhension et de positionnement qui nécessitent une plus grande précision.
En résumé, la principale différence entre les pinces radiales et les pinces parallèles réside dans la direction dans laquelle les doigts de la pince se déplacent pour saisir les objets : radialement par rapport à l'axe de la pince pour les pinces radiales et le long de l'axe de la pince pour les pinces parallèles. Le choix entre ces deux types de pinces dépend des exigences spécifiques de l'application et des caractéristiques des objets à manipuler. Dans les industries alimentaire et pharmaceutique, les pinces radiales sont utilisées pour prélever et placer des produits emballés, des conteneurs, des bouteilles et d'autres matériaux d'emballage. Leur capacité à manipuler les objets avec soin est essentielle pour maintenir les normes de qualité et de sécurité pendant les processus de production et de packaging.
Product Availability by Store Location
Hours