RACCORDS INSTANTANÉS GRIPfit
Série 7000 - Boissons & Filtration de l’Eau
Diamètres extérieurs des tubes : 4, 6, 8 mm
Filetage des raccords : ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
Filetage des raccords : ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
La série 7000 pour les Boissons et la Filtration de l’Eau est une nouvelle gamme de raccords instantanés en technopolymère biosourcé renforcé et en laiton à faible teneur en plomb. Grâce aux matériaux et à la nouvelle technologie de connexion, ces raccords sont idéaux pour les systèmes de distribution de boissons et de filtration d’eau.
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
Diamètre | ø 4 mm | ø 6 mm | ø 8 mm | |
Maximum working pressure |
- 20° / + 40° + 40° / + 70° + 70° / + 100° |
16 bar 16 bar 16 bar |
16 bar 14 bar 12 bar |
16 bar 12 bar 10 bar |
Pression de service minimale | -0,9 bar | |||
Température | -20°C ÷ +100°C (voir caractéristiques des tubes utilisés) | |||
Température de stockage | -10° ÷ +60° | |||
Raccordement | GAZ cylindrique ISO-228 BSPP | |||
Tube utilisé | Polyuréthane (PU), polyéthylène (PE), polyamide (PA), fluoropolymère (PTFE), polyester (HY3L), tube métallique rigide avec extrémité métallique lisse et rainurée | |||
Fluide | Eau potable et eau de réseau, boissons et gaz (pour les autres fluides, consulter nos techniciens) | |||
Matériaux | (A) Corps = Technopolymère (PA11), laiton à faible teneur en plomb (CW510L) (B) Bouton poussoir = Technopolymère (PA66) (C) Rondelle d’accrochage = Acier inoxydable (AISI 301) (D) Joints = EPDM (E) Filetage = Laiton à faible teneur en plomb (CW510L) |