text.skipToContent text.skipToNavigation
Série CGSY

Série CGSY

Double effet, magnétique, auto-centré
Taille: 10, 16, 20, 25
La pince CGSY de la série Camozzi est conçue pour garantir des performances constantes dans le temps, même dans une large gamme d’applications qui exigent les plus hauts niveaux de productivité.
L’angle d’ouverture de 180° permet une utilisation dans de nombreuses zones de travail, tout en optimisant la manipulation du produit.
Cela la rend particulièrement adaptée aux applications telles que le soufflage de bouteilles en PET ainsi que les applications de remplissage pour les industries alimentaires et chimiques.

Sa conception et les matériaux utilisés garantissent un fonctionnement précis même dans des environnements difficiles contaminés par de la poussière ou de la vapeur et dans des applications où un lavage fréquent est habituel.
Les pinces série CGSY garantissent précision et flexibilité pendant l’installation. Chaque pince a des trous calibrés à la base et sur le côté pour un positionnement précis.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".

Type de construction Pince radiale
Fonctionnement Double effet
Tailles 10, 16, 20, 25
Transmission de la force Système à cam
Couple de serrage à la fermeture à 6 bars 50 - 790 Ncm
Angle d’ouverture/fermeture 2x90°
Raccordement d'air M5
Pression de fonctionnement 2 ÷ 8 bar
Température de fonctionnement 5°C ÷ 60°C (standard)
Température de stockage -10°C ÷ 80°C
Fréquence max. d'utilisation 3 Hz
Répétitivité 0.05°
Fluide Air filtré classe 7.4.4 selon ISO 8573-1. Dans le cas où on utiliserait de l’air lubrifié,nous conseillons de l’huile ISOVG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Compatibilité Directive ROHS
Certifications ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Matériaux Sans cuivre, silicone et PTFE
Capteurs magnétiques de proximité compatibles Série CSD

NOTE: Mettre progressivement l’installation sous pression pneumatique pour éviter les mouvements incontrôlés

Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
CGSY - 16 - EX
CGSY SÉRIE
16 TAILLES
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
EX Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX
We think you are in United States.
Update your location?