Électrovannes à commande directe
Série KLE
2/2 - Normalement Fermé (NF)
3/2 - Normalement Fermé (NF) et Normalement Ouvert (NO)
3/2 - Universel (UNI)
3/2 - Normalement Fermé (NF) et Normalement Ouvert (NO)
3/2 - Universel (UNI)
Series KLE are miniaturised solenoid valves with a width of only 10 mm. The body is designed in such a way it can be mounted both on manifold and on subbase and the valve is available in 2-way normally closed and in 3-way normally closed, open and universal version. The use of a longer coil allowed to increase the pressure values the valves can withstand.
1-6/6 résultats
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
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Fonction | 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Fonctionnement | clapet à commande directe |
Raccordements pneumatiques | sur embase |
Diamètre de l’orifice | 0.6 ... 1.6 mm |
Coefficient de débit kv (l/min) | 0.12 ... 0.50 |
Pression de fonctionnement | 0 ÷ 3 ... 9 bar |
Température de fonctionnement | 0 ÷ 50 °C |
Fluide | air comprimé filtré, non lubrifié, selon ISO 8573-1 class 3.4.3, gaz inerte |
Temps de réponse | ON <10 ms – OFF <10 ms |
Commande manuelle | monostable ou bistable - seulement pour les version 3/2 |
Installation | dans toutes les positions |
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE | |
Corps | PBT |
Joints | FKM |
Pièces internes | acier inoxydable - laiton |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
Tension | 6 ... 24 V DC - autres tensions sur demande |
Tolérance de tension | ±10% |
Consommation électrique | 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W |
Facteur de marche | ED 100% |
Connexion électrique | connecteur mod. 121-8... - Connecteur M8 mod. CS... (la connexion M8 de la vanne supporte l’inversion de polarité) |
Indice de protection | IP50 avec connecteur 121-8... - IP65 avec connecteur M8 |
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | SÉRIE |
0 |
CONCEPTION DU CORPS 0 = corps 3/2 - ISO 15218 A = corps 3/2 - ISO 15218 - bobine tournée de 180 2 = corps 2/2 body C = corps 2/2 body - bobine tournée de 180 |
4 |
NOMBRE DE VOIES - FONCTION 1 = 2/2-voies NC 4 = 3/2-voies NC 5 = 3/2-voies NO 6 = 3/2-voies UNI |
0 |
RACCORDEMENTS 0 = sur embase ou manifold |
A6 |
DIAMÈTRE DE L’ORIFICE A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
MATIÈRE DU JOINT 3 = FKM |
A |
MATIÈRE DU CORPS A = PBT |
Y |
COMMANDE MANUELLE 0 = non demandée ou non prévue Y = monostable B = bistable |
1 |
CONNEXION ÉLECTRIQUE 1 = Connexion à 90° avec protection et led B = connexion en ligne avec protection et led M = connexion M8 - 3 broches |
3 |
TENSION - CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 VDC - 1 W A = 6 V DC - 1.3/0.3 W B = 12 V DC - 1.3/0.3 W C = 24 VDC - 1.3/0.3 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 6 = 6 VDC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
FIXATION M = vis de fixation pour métal P = vis de fixation pour plastique |
OPTIONS = standard OX1 = à utiliser avec de l’oxygène (résidu non volatil inférieur à 550 mg/m²) |