Mini-chariots pneumatiques
Sèrie MSN
Taille: 6, 10, 16, 20
Les mini-chariots de la série MSN constituent une solution optimale pour des mouvements rapides et précis, particulièrement adaptés aux applications de pick & place et d'insertion courantes dans le secteur de l'assemblage et de l'emballage secondaire.
Cette série, disponible en 4 tailles, est composée d'une combinaison d'un vérin pneumatique et d'un guide à billes de précision. Elle est idéale pour les applications nécessitant une fréquence de mouvement élevée.
Équipés d'un aimant interne, des détecteurs de proximité peuvent être intégrés pour permettre le contrôle de la position.
Grâce à leur conception compacte et légère, les mini-chariots de la série MSN sont idéaux pour être utilisés dans des espaces restreints et dans des applications industrielles qui requièrent une grande flexibilité dans le déplacement des charges.
Cette série, disponible en 4 tailles, est composée d'une combinaison d'un vérin pneumatique et d'un guide à billes de précision. Elle est idéale pour les applications nécessitant une fréquence de mouvement élevée.
Équipés d'un aimant interne, des détecteurs de proximité peuvent être intégrés pour permettre le contrôle de la position.
Grâce à leur conception compacte et légère, les mini-chariots de la série MSN sont idéaux pour être utilisés dans des espaces restreints et dans des applications industrielles qui requièrent une grande flexibilité dans le déplacement des charges.
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
Fonctionnement | Double effet |
Courses min-max | Voir tableau |
Température de fonctionnement | 5°C ÷ 60°C (avec aire sec - 20°C) |
Vitesse | 50 ÷ 500 mm/s |
Pression de fonctionnement | 1,5 ÷ 7 bar |
Fluide | Air filtré de classe 7.8.4 selon la norme ISO 8573-1. En cas d'utilisation d'air lubrifié, il est recommandé d'utiliser l'huile ISOVG32. Une fois appliquée, la lubrification ne doit jamais être interrompue. |
Capteurs magnétiques de proximité | CSD |
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
MSN | 10 | - | 30 |
MSN | SÉRIE |
10 |
TAILLES 6 10 16 20 |
30 |
COURSE (Voir le tableau des courses standard) |
1-4/4 résultats