Régulateur de pression proportionnel et vanne de régulation de débit proportionnelle
Série MX-PRO
Raccordements régulateur et vanne (Individuel et Manifold): G1/2
Régulateur: avec manomètre intégré ou raccordements G1/8
Vanne: sans manomètre
Régulateur: avec manomètre intégré ou raccordements G1/8
Vanne: sans manomètre
La série MX-PRO est le fruit de la combinaison de la technologie avancée du micro-régulateur proportionnel Série K8P et de la robustesse et des performances des régulateurs modulaires Série MX.
Ce régulateur assure une précision élevée de la régulation de la pression ou du débit, en permettant un débit élevé et une faible consommation électrique.
De plus, il est conçu pour être facilement assemblé avec les éléments de la Série MX afin d’obtenir des ensembles compacts montés en batterie.
Ce régulateur assure une précision élevée de la régulation de la pression ou du débit, en permettant un débit élevé et une faible consommation électrique.
De plus, il est conçu pour être facilement assemblé avec les éléments de la Série MX afin d’obtenir des ensembles compacts montés en batterie.
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
REGULATEUR PROPORTIONNEL DE PRESSION | VANNE DE DÉBIT PROPORTIONNELLE | |
Construction | modulaire, compact, de type diaphragme | modulaire, à piston |
Matériaux | voir les tableaux des matériaux sur les pages suivantes | voir les tableaux des matériaux sur les pages suivantes |
Raccordements | G1/2 | G1/2 |
Montage | vertical en ligne ou mural (avec étriers) | vertical en ligne ou mural (avec étriers) |
Pression de service | 0°C ÷ 50°C | 0°C ÷ 50°C |
Pression max d’entrée | 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 6 bar |
Pression régulée | 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 bar | - |
Pression max de servo-pilotage | 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 4 bar (indispensables pour le fonctionnement) |
Échappement surpression | avec Relieving(standard) ou sans Relieving | NON |
Débit nominal | voir les diagrammes de débit sur les pages suivantes | voir les diagrammes de débit sur les pages suivantes |
Fluide |
air comprimé filtré et non lubrifié de classe 7.4.4 conformément à la norme ISO 8573.1. Dans le cas où la lubrification serait nécessaire, utiliser exclusivement une huile ayant une viscosité max de 32 Cst et la version avec servo-pilotage extérieur. La qualité de l’air au servo-pilotage doit être de classe 7.4.4 conformément à la norme ISO 8573.1. |
air comprimé filtré et non lubrifié de classe 7.4.4 conformément à la norme ISO 8573.1. Dans le cas où la lubrification serait nécessaire, utiliser exclusivement une huile ayant une viscosité max de 32 Cst et la version avec servo-pilotage extérieur. La qualité de l’air au servo-pilotage doit être de classe 7.4.4 conformément à la norme ISO 8573.1. |
Manomètre | avec manomètre intégré (standard) avec raccordement G1/8 | sans manomètre |
Entrée analogique |
0-10 V DC Ondulation ≤ 0,2 % ; 4 – 20 mA |
0-10 V DC Ondulation ≤ 0,2 % ; 4 – 20 mA |
Sortie analogique | 0,5 - 9,5 V DC [ Feedback ] | non significatif |
Alimentation électrique | 24 V DC ±10% | 24 V DC ± 10% |
Connexion électrique | M8 4 broches (Mâle) | M8 4 broches (Mâle) |
Linéarité | ≤ ± 1% FS | ± 5% FS |
Hystérésis | ± 0,5% FS | ± 8% FS |
Répétitivité | ± 0,5% FS | ± 0,5% FS |
Sensibilité | 0,3% FS | 0,5% FS |
Indice de protection | IP51 | IP51 |
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SÉRIE | |
2 |
TAILLE : 2 = 1/2" |
|
1/2 |
RACCORDEMENT : 1/2 = 1/2" |
|
R |
TYPE DE FONCTIONNEMENT: R = Régulateur de pression M = Régulateur de pression Manifold |
V = vanne de débit W = Vanne de débit Manifold |
CV |
COMMANDE: CV = commande électrique 0-10V DC CA = commande électrique 4-20mA |
EV = commande électrique 0-10V DC avec pilotage extérieur EA = commande électrique 4-20mA avec pilotage extérieur |
2 |
REGULATOR SETTING RANGE: 1 = Pression de service 0,15 ÷ 3 bar 2 = Pression de service 0,5 ÷ 10 bar 3 = Pression de service 0,05 ÷ 1 bar 4 = Pression de service 0,35 ÷ 7 bar |
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA VANNE: 7 = Vanne de débit |
0 |
TYPE DE CONCEPTION: 0 = avec relieving (standard) 1 = sans relieving (standard) |
|
4 |
MANOMÈTRE: 0 = sans manomètre, avec bloc fileté 2 = avec manomètre intégré 0-6 bar (régulateur uniquement) |
3 = avec manomètre intégré 0-10 bar (Régulateur uniquement) 4 = avec manomètre intégré 0-12 bar (Régulateur uniquement) |
LH |
SENS DU FLUX : = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |
|
OX1 | = convient pour une utilisation avec de l’oxygène (seulement avec vanne de débit V et W) |
Pour le montage d’un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section FRL assemblés Série MX
1-9/9 résultats