CGSY | - | 16 | - | EX |
CGSY | SÉRIE |
16 |
TAILLES 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm |
EX | Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX |
Mod. | Force de fermeture totale à 6 bars (N) | Force de préhension de fermeture par mâchoire à 6 bars (N) | Force d’ouverture totale à 6 bars (N) | Force de préhension d’ouverture par mâchoire à 6 bars (N) | Course par mâchoire (°) | Pression de service (bar) | Température de fonctionnement (°C) | Répétabilité (°) | Fréquence max d’utilisation (Hz) | Poids (kg) |
CGSY-25 | 156 | 77 | 175 | 87.5 | 90° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.05 | 3 | 0.552 |