Convertisseur électronique pour vannes proportionnelles
Série 130
Dispositif de contrôle PWM, avec système de commande en courant ( Intensité ou Tension ) pour électrovannes proportionnelles à cde directe.
Le convertisseur électronique Série 130 permet de piloter n'importe quelle électrovanne proportionnelle avec un courant max. de 1 A.
Il transforme un signal standard ( 0-10V ou 4-20 mA ) en un signal PWM pour obtenir en sortie de l'électrovanne une valeur proportionnelle au signal d'entrée.
Un système contrôlant le signal d’entrée permet de compenser les variations dues, à la chaleur dégagée par la bobine ou, à la variation de la tension d’alimentation. Il est possible d’ajuster les intensités mini et maxi fournis par la bobine. Le signal de sortie a une rampe de progression ajustable entre 0 et 5 sec. Le convertisseur est doté d’un firmware dédié à la vanne proportionnelle à piloter, garantissant les meilleurs résultats.
Il transforme un signal standard ( 0-10V ou 4-20 mA ) en un signal PWM pour obtenir en sortie de l'électrovanne une valeur proportionnelle au signal d'entrée.
Un système contrôlant le signal d’entrée permet de compenser les variations dues, à la chaleur dégagée par la bobine ou, à la variation de la tension d’alimentation. Il est possible d’ajuster les intensités mini et maxi fournis par la bobine. Le signal de sortie a une rampe de progression ajustable entre 0 et 5 sec. Le convertisseur est doté d’un firmware dédié à la vanne proportionnelle à piloter, garantissant les meilleurs résultats.
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
Matériau boitier | Polycarbonate |
Connexion électrique | A visser |
Température environnementale | 0 ÷ 50°C |
Montage | Au choix |
Alimentation électrique | 6 V ÷ 24 V DC (± 10%) |
Consommation | 0.4 W ( sans ev ) |
Entrée analogique | 0 ÷ 10 V 4 ÷ 20 mA |
Impédance d'entrée | >30 Kohm avec entrée en tension <200 ohm avec entrée en courant |
Sortie PWM | 120 Hz ÷ 11.7 KHz ( fixé, selon la vanne sélectionnée ) |
Courant max ( électrovanne ) | 1 A |
Protection | Inversion de polarité, court-circuit sur le sortie |
Diamètre extérieure de la gaine du câble | 5 ÷ 7.5 mm avec joint seul 4 ÷ 6 mm avec réducteur et joint |
Section des conducteurs | 26 ÷ 16 AWG / 0,13 ÷ 1,5 mm2 |
Longueur max du câble alimentation/signal | 10 m |
Longueur max du câble de l'électrovanne | 5 m |
Classe d protection IP selon EN 60529 | IP 54 |
Fonction rampe de progression | Temps ajustable de 0 à 5 sec. |
Réglage du courant mini ( Point 0 ) | 0% ÷ 40% F.S. |
Réglage du courant maxi | 50% ÷ 100% F.S. |
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
CODIFICATION
130 | - | 2 | 2 | 2 |
130 | SERIE |
2 |
TENSION 2 = 24 V DC (puissance max 24 W) 3 = 12 V DC (puissance max 12 W) 4 = 6 V DC (puissance max 6 W) 5 = 11 V DC (puissance max 11 W) |
2 |
PUISSANCE 1 = 3 W 2 = 6,5 W 3 = 3,2 W 4 = 4,3 W 5 = 10 W 6 = 4,2 W 7 = 2,5 W |
2 |
FREQUENCE PWM 2 = 500 Hz 3 = 1 KHz |
NOTE: possibilité de fourniture des convertisseurs avec des tensions, puissances et fréquences ( PWM ) différentes de celles proposées.
Pour plus d'informations, contacter notre service technique.
Pour plus d'informations, contacter notre service technique.
Mod. | Série électrovanne | Tension Ev ( sortie ) | Puissance réglée | Fréquence réglée |
130-222 | Series AP - size 22 mm | 24 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-322 | Series AP - size 22 mm | 12 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-252 | Series AP - size 22 mm | 24 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-352 | Series AP - size 22 mm | 12 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-213 | Series AP - size 16 mm | 24 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-313 | Series AP - size 16 mm | 12 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-433 | Series CP - size 16 mm | 6 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-533 | Series CP - size 16 mm | 11 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-233 | Series CP - size 16 mm | 24 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-442 | Series CP - size 20 mm | 6 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-342 | Series CP - size 20 mm | 12 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-242 | Series CP - size 20 mm | 24 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-463 | Series CP pressure compensated - size 20 mm | 6 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-363 | Series CP pressure compensated - size 20 mm | 12 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-263 | Series CP pressure compensated - size 20 mm | 24 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-473 | Series CP pressure compensated - size 16 mm | 6 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-373 | Series CP pressure compensated - size 16 mm | 12 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-273 | Series CP pressure compensated - size 16 mm | 24 V | 2,5 W | 1000 Hz |