text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MD

Série MD

Raccordement par cartouches interchangeables taraudées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm.
Assemblage modulaire.
La Série MD offre des solutions pour de multiples secteurs, garantissant, temps faible d'installation, compacité et gain économique.
Les nombreuses fonctions peuvent être reliées entres elles au moyen de cartouches intermédiaires de jonction.
Les régulateurs et vannes peuvent être orientés de manière à avoir le système de commande en face de soi ou en position basse.
Différents accessoires pour montage murale sont disponibles.

Grâce à la solution choisie pour la connexion pneumatique, il est possible d'équiper un même élément avec des cartouches taraudées ou intégrant un raccord instantané ou de types et tailles différentes. Les cartouches intermédiaires servent à relier deux modules entres eux mais peuvent aussi servir de cartouches de dérivation d'air entre deux modules.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact
Matériaux Voir pages des composants séparés.
Raccordements avec cartouches interchangeables filetées 1/8, 1/4, 3/8
ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm
Fixation Vertical en ligne;
murale au moyens des trous traversant le corps ou grâce à une équerre murale
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars (selon les caractéristiques des composants séparés )
CODIFICATION D'UN FRL ASSEMBLE SERIE MD
nx = la combinaison "(3) + (*)" peut être répétée un nombre "n" de fois

** NOTE : si la cartouche d'entrée ( IN ) est différente de celle en sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées. Exemple : MD1-V01F000R000-3/8-8
MD 1 - V01 F000 R000 L00 V16 - 8 - LH
MD SERIE
1 ( 1 ) DIMENSION :
1 = 42 mm
V01 ( 2 )










[ * ]
MODULE + [ * ] (pour la configuration, voir pages du composants seul):
F... = Filtre
FC... = Filtre coalescent
FCA... = Filtre à charbon actif
R... = Régulateur de pression
L... = Lubrificateur
FR... = Filtre-régulateur
V... = Vanne de coupure
AV... = Vanne de démarrage progresif
B... = Bloc de dérivation

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés après chaque module unique :

REGULATEURS, FILTRES-REGULATEURS ET REGULATEURS EN BATTERIE
+A01 = M043-P04 (Manomètre)
+A02 = M043-P06 (Manomètre)
+A03 = M043-P10 (Manomètre)
+A04 = M043-P12 (Manomètre)
+A05 = SWCN-P10-P3-2 ( Pressostat à affichage )
+A06 = SWCN-P10-P4-2 ( Pressostat à affichage )
+A07 = SWCN-P10-P4-M ( Pressostat à affichage )
+A08 = PG010-PB-1/8 (afficheur monté en face avant)

VANNE DE COUPURE ...V01 / V16 / V36
+A25 = 2901 1/8 (silencieux)
+A26 = 2921 1/8 (silencieux) – Modèle recommandé
+A27 = 2931 1/8 (silencieux)
+A28 = 2938 1/8 (silencieux)
+A01 = M043-P04 (manomètre)
+A02 = M043-P06 (manomètre)
+A03 = M043-P10 (manomètre)
+A04 = M043-P12 (manomètre)
+A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressostat à affichage)
+A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressostat à affichage)
+A07 = SWCN-P10-P4-M (pressostat à affichage)
+A08 = PG010-PB-1/8 (manomètre)

VANNE DE DÉMARRAGE PROGRESSIF ET BLOC DE DÉRIVATION 5 SORTIES
+A15 = PM11-NC (pressostat monté sur le dessus)
+A16 = PM11-NA (pressostat monté sur le dessus)
+A17 = PM681-1 (pressostat monté sur le dessus)
+A18 = PM681-3 (pressostat monté sur le dessus)
+A19 = PM11-SC + S2520 1/8-1/4 (pressostat + raccord montés sur le dessus)
+A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressostat à affichage monté en face avant)
+A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressostat à affichage monté en face avant)
+A07 = SWCN-P10-P4-M (pressostat à affichage monté en face avant)
+A08 = PG010-PB-1/8 (afficheur monté en face avant)

CARTOUCHES INTERMEDIAIRES DE JONCTION AVEC DERIVATION (MD1-B)
+A17 = PM681-1 (pressostat monté sur le dessus)
+A18 = PM681-3 (pressostat monté sur le dessus)























VALVE D'ISOLEMENT VERROUILLABLE ... V16
+ A35 = U7H (bobines 12V CC)
+ A36 = U77 (bobines 24V CC)
+ A37 = U79 (bobines 48V CC)
+ A38 = U7K (bobines 110V AC)
+ A39 = U7J (bobines 230V AC)
+ A40 = G7H (bobines 12V CC)
+ A41 = G77 (bobines 24V CC)
+ A42 = G79 (bobines 48V CC)
+ A43 = G7K (bobines 110V AC)
+ A44 = G7J (bobines 230V AC)
F000 ( 3 ) voir MODULE (2) + [ * ]
R000 ( 3 ) voir MODULE (2) + [ * ]
L00 ( 3 ) voir MODULE (2) + [ * ]
V16 ( 3 ) voir MODULE (2) + [ * ]
8 ( 4 )


RACCORDEMENT (IN-OUT)* :
= sans cartouche
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tube Ø6
8 = tube Ø8
10 = tube Ø10
LH ( 5 ) SENS DU FLUX :
= de gauche à droite ( standard )
LH = de droite à gauche
We think you are in United States.
Update your location?