Lubrificateurs
Série N
Raccordement: 1/8", 1/4"
Les lubrificateurs de la série N existent en tailles 1/8" et 1/4".
La conception particulière de ces composants permet d'optimiser la consommation d'huile en fonction du débit d'air. Le corps du lubrificateur est en laiton OT58 et la cuve transparente en technopolymère.
La version avec cuve métallique est particulièrement adaptée aux applications sujetes à impacts ou en présence d'agents agressifs pouvant endommager la cuve en PA12.
La conception particulière de ces composants permet d'optimiser la consommation d'huile en fonction du débit d'air. Le corps du lubrificateur est en laiton OT58 et la cuve transparente en technopolymère.
La version avec cuve métallique est particulièrement adaptée aux applications sujetes à impacts ou en présence d'agents agressifs pouvant endommager la cuve en PA12.
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
Construction | Modulaire, compact |
Matériaux | Laiton, PA12 transparent ou laiton nikelé, NBR |
Raccordements | G1/8 - G1/4 |
Capacité d'huile | Taille 1: 26 cm³ taille 2: 37 cm³ |
Weight | 0,240 kg |
Montage | Verticale, en ligne |
Température de fonctionnement | -5° à +50°C sous 10 bar (avec point de rosée du fluide inférieure de 2°c à la température mini de fonctionnement) |
Remplissage d'huile | Sans pression |
Huile pour lubrification | Utiliser des huiles ISO VG32. Une fois commençée, la lubrification ne doit jamais être interrompue |
Pression de fonctionnement | 1 à 16 bar |
Débit nominal | Voir Diagrammes de débit |
Débit mini d'air pour lubrification | à 1 bar = 7,5 Nl/min à 6 bar = 11 Nl/min |
Fluide | Air comprimé |
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
Exemple de codificationn
N | 2 | 04 | - | L | 00 | - |
N | SÉRIE |
2 |
TAILLE 1 = petite cuve (26 cm³) 2 = grande cuve (37 cm³) |
04 |
RACCORDEMENT 08 = 1/8" 04 = 1/4" |
L | L = Lubrificateur |
00 |
FONCTIONNEMENT 00 = brouillard d'huile |
MATERIAU CUVE = PA12 transparent (standard) TM = laiton nickelé (seulement pour taille 1) |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | Q | T | U |
N108-L00 | 122,5 | 59 | 33 | 30,5 | 14,5 | 82 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/8 |
N104-L00 | 122,5 | 59 | 33 | 30,5 | 14,5 | 82 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/4 |
N208-L00 | 146,5 | 83 | 33 | 30,5 | 14,5 | 106 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/8 |
N204-L00 | 146,5 | 83 | 33 | 30,5 | 14,5 | 106 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/4 |