text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb, Bajonettverschluss
Die Öler Serie MD wird bei notwendiger Schmierung in besonderen Einsatzfällen verwendet.

Durch eine Einstellschraube kann die geeignete Ölmenge dosiert werden.
 
Bauart Modular, kompakt
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse Anschlüsse frei wählbar:
G1/8", G1/4", G3/8"
Steckanschluss Ø 6, 8, 10 mm
Behälterinhalt 40 cm³
Nachfüllung Auch während des Betriebs unter Druck
Befestigungsart Vertikal mittels Durchgangsbohrungen
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bis 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Öltyp ISO VG 32 und die Schmierung nie unterbrechen
Betriebsdruck 0 ÷ 16 bar
Mindestdurchfluss bei 1 bar 15 Nl/min
Mindestdurchfluss bei 6 bar 25 Nl/min
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MD 1 - L 00 1/8 -
MD SERIES
1 DIMENSION:
1 = 42 mm
L LUBRICATOR
00 DESIGN TYPE:
00 = oil mist with refill valve
10 = oil mist without refill valve
1/8 PORTS (IN - OUT)*:
= without ports
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tube Ø6
8 = tube Ø8
10 = tube Ø10

* NOTE: if the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated.
Example: MD1-L00-1/4-1/8

Öler Serie MD - Abmessungen

LU0 = Öler



Mod. A B C E H I L M N O P R S T V Gewicht (kg)
MD1-L00 - G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-1/8 G1/8 G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-1/4 G1/4 G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-3/8 G3/8 G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-6 Ø6 G1/8 47 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-8 Ø8 G1/8 62 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-10 Ø10 G1/8 67 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2


We think you are in United States.
Update your location?