text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Bestehend aus:
Absperrventil 3/2-Wege
Filterregler
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Modellbezeichnung
MX 2 - 1 /2 - V01 X F00 X V1841AB - KK - LH
MX SERIE
2 (1) BAUGRÖSSE
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1 /2 (2) ANSCHLUSS (LINKS/RECHTS)
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1= G1
V01 (3) BASIS-MODUL
(siehe Seiten der einzelnen Komponenten zur Konfiguration) [ * ] 


F... = Filter
FC... = Feinfilter
FCA... = Aktivkohlefilter
R... = Regler
L... = Öler
FR... = Filterregler 


V... =Absperrventil
V16...; V17...; V18...; V19... = Magnetventile nach Maschinenrichtlinie (Version ohne Montagezubehör, verwenden) (nur für MX2)
AV... = Softstart-Ventil
B... = Verteilerblock (MX2: nur G1/2" - MX3: nur G1")
[ * ] ZUBEHÖR (nach jedem einzelnen Modul hinzufügen):

REGLER  UND FILTERREGLER MX2
+A12 = SWCN-P10-P3-2 (elektronischer Druckschalter)
+A13 = SWCN-P10-P4-2 (elektronischer Druckschalter)
+A14 = SWCN-P10-P4-M (elektronischer Druckschalter)
+A52 = PG010-PB-1/8 (Manometer)
+A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer)
+A54 = PG010-PB-1/8-M (Manometer)
+A55 = M053-P04 (Manometer)                                           
+A56 = M053-P06 (Manometer)  
+A57 = M053-P10 (Manometer)  
+A58 = M053-P12 (Manometer) 



REGLER  UND FILTERREGLER MX3
+A15 = SWCN-P10-P3-2 (Elektronischer Druckschalter)
+A16 = SWCN-P10-P4-2 (Elektronischer Druckschalter)
+A17 = SWCN-P10-P4-M (Elektronischer Druckschalter)
+A59 = M063-P04 (Manometer)
+A60 = M063-P06 (Manometer)
+A61 = M063-P12 (Manometer)
+A62 = PG010-PB-1/4 (Manometer)
+A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer)
+A64 = PG010-PB-1/8-M (Manometer)
ABSPERRVENTIL MX2
+A30 = 2901 1/2” (Schalldämpfer)  
+A31 = 2921 1/2’’ (Schalldämpfer)  
+A32 = 2931 1/2’’ (Schalldämpfer)  
+A33 = 2938 1/2” (Schalldämpfer) 
ABSPERRVENTIL MX3
+A34 = 2901 3/4” (Schalldämpfer)
+A35 = 2921 3/4” (Schalldämpfer)
+A36 = 2931 3/4” (Schalldämpfer) 
+A37 = 2928 3/4’’ (Schalldämpfer)
SOFT-STARTVENTIL
+A00 = PM11-NA (Druckschalter NO)
+A01 = PM11-NC (Druckschalter NC) 
+A04 = PM11-SC (Druckschalter)
+A05 = PM681-1 (Druckschalter)
+A18 = PM681-3 (Druckschalter)
VERTEILERBLOCK MX2
*mit Anschluss zur Befestigung ans Modul
+A11 = PM681-1 (Druckschalter)
+A24 = PM681-3 (Druckschalter)
+A03 = PM11-SC*
+A08 = PM11-NA (Druckschalter NO)*
+A09 = PM11-NC (Druckschalter NC)*
Beispiel: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
VERTEILERBLOCK MX3
*mit Anschluss zur Befestigung ans Modul
+A06 = PM11-NA (Druckschalter NO)*
+A07 = PM11-NC (Druckschalter NC)*
+A10 = PM681-1 (Druckschalter)
+A25 = PM681+3 (Druckschalter)
+A02 = PM11-SC*
Beispiel: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
ABSPERRVENTIL MX2 / MX3
+A40 = U7H Spule UL (12V DC)
+A41 = U77 Spule UL (24V DC)
+A42 = U79 Spule UL (48V DC)
+A43 = U7K SpuleUL (110V AC)
+A44 = U7J SpuleUL (230V AC)
+A45 = G7H Spule(12V DC)
+A46 = G77 Spule(24V DC)
+A47 = G79 Spule(48V DC)
+A48 = G7K Spule(110V AC)
+A49 = G7J Spule(230V AC)
X (4) MODUL-VERBINDUNGEN
X = Befestigungsbügel
Z = Befestigungsbügel, direkte Wandmontage
Y = Befestigungsbügel, Wandmontage mit Abstandshalter
F00 (5) + [ * ] ERWEITERUNGS-MODULE siehe (3)
X (4)
V1841AB (5) + [ * ] siehe MODULE (3) - wenn andere Formulare vorhanden sind
KK (6) ENDPLATTENVERBINDUNGEN [ ** ]
= keine Endplattenverbindung
HH = 1 Kit Befestigungsbügel mit Endplatten (IN/OUT)
JJ = 1 Kit Befestigungsbügel mit Befestigungsschrauben für die direkte Wandmontage+Endplatten (IN/OUT)
KK = 1 Kit Befestigungsbügel für die Wandmontage mit Abstandshaltern + Endplatten (IN/OUT)

 
[ ** ] WANDBEFESTIGUNG
REGLER UND FILTERREGLER
S = Bügel (nur mit Klemmen Mod. X oder HH)
Beispiel: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH
LH (7) DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links
(4) + (5) + [ * ] MODULVERBINDUNG+ERWEITERUNGSMODUL “n” Mal wiederholbar
Modellbezeichnung
MX 2 - 3/8 - 000001
MX SERIE
2 Größe
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 ANSCHLUSS:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
000001 KOMPONENTEN DER WARTUNGSEINHEIT:
000001 = F10 + R004 + L00
000002 = FR1004 + L00
000003 = V01 + FR1004 + L00
000004 = V01 + FR1004
000005 = FR1004 + V16 + AV
000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV
000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV
000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO
000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTR NC
000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO
000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NC
000012 = F13 + FC03
HINWEIS:

Bei Nutzung von Metallrohren erleichtern Flansche die Wartungstätigkeiten. Montieren Sie zuerst die Rohre an den Flanschen und befestigen Sie anschließend die Wartungseinheit mit den entsprechenden Befestigungsbügeln an der Wand.

Wartungseinheit Mod. MX..-..-000004



Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000004 G3/8 289 74,5 140 70 104,5
MX2-1/2-000004 G1/2 289 74,5 140 70 104,5
MX2-3/4-000004 G3/4 289 74,5 140 70 104,5
MX3-3/4-000004 G3/4 345 81 179 68 106
MX3-1-000004 G1 345 81 179 68 106


We think you are in United States.
Update your location?