Series
Accessories
Absperrventil 1/2" pneumat. - MX2-1/2-V36
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
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8", G1/2", G3/4" 3 = G3/4", G1" |
3/8 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8" 1/2 = G1/2" 3/4 = G3/4" 1 = G1" |
V | 3/2-WEGEVENTIL |
01 |
BAUART 01 = manuell betätigt, abschließbar 16 = elektropneumatisch betätigt 17 = vorgesteuert betätigt 36 = pneumatisch betätigt |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
Mod. | A | B | C | G | I | N | O | P | R | S | SW | T | Y (Vorsteuerung) | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-V36 | G3/8 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 122 | 13 | 21 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | G1/8 | 0.5 |
MX2-1/2-V36 | G1/2 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 122 | 13 | 21 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | G1/8 | 0.5 |
MX2-3/4-V36 | G3/4 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 122 | 13 | 21 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | G1/8 | 0.5 |
MX3-3/4-V36 | G3/4 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 164 | 37 | 25.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | G1/8 | 0.9 |
MX3-1-V36 | G1 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 164 | 37 | 25.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | G1/8 | 0.9 |