text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Series
Accessories
1 Produkte gefunden
Serie MX
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX 2 3/8 V 01 LH
MX SERIE
2 GRÖSSE
2 = G3/8", G1/2", G3/4"
3 = G3/4", G1"
3/8 ANSCHLUSS
3/8 = G3/8"
1/2 = G1/2"
3/4 = G3/4"
1 = G1"
V 3/2-WEGEVENTIL
01 BAUART
01 = manuell betätigt, abschließbar
16 = elektropneumatisch betätigt
17 = vorgesteuert betätigt
36 = pneumatisch betätigt
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links

Absperrventile 3/2-Wege, pneumatisch betätigt - Abmessungen

EV10 = 3/2-Wegeventil, NC, monostabil, elektropneumatisch betätigt, Handhilfsbetätigung



Mod. A B C G I N O P R S SW T Y (Vorsteuerung) Gewicht (kg)
MX2-3/8-V36 G3/8 G1/2 70 34.5 68 122 13 21 88 63.5 34 37.5 G1/8 0.5
MX2-1/2-V36 G1/2 G1/2 70 34.5 68 122 13 21 88 63.5 34 37.5 G1/8 0.5
MX2-3/4-V36 G3/4 G1/2 70 34.5 68 122 13 21 88 63.5 34 37.5 G1/8 0.5
MX3-3/4-V36 G3/4 G3/4 89.5 48 76 164 37 25.5 102 94.5 34 44.5 G1/8 0.9
MX3-1-V36 G1 G3/4 89.5 48 76 164 37 25.5 102 94.5 34 44.5 G1/8 0.9


We think you are in United States.
Update your location?