QCBF2A025A040
Führungseinheit ø25/040
Funktion | Double-acting |
Name der Serie | QC |
Hub | 40 |
Materialeigenschaften | Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF |
Version | Double flange |
Dämpfung | Fixed mechanical cushion (standard) |
Art der Lagerung | Linear ball bearings |
Bohrung | 25 |
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
Zylinder QCTF und QCBF Typ "A"
+ Hub
++ 2x Hub
Für Zwischenhübe (Bsp. Hub 35) bitte den nächst höheren Hub (Bsp. Hub 40) berücksichtigen.
Bei Nutzung der seitlichen Druckluftanschlüsse die Verschlussschrauben entfernen, Anschlüsse der Vorderseite bis zur Zylinderoberfläche bündig einschrauben (nicht tiefer), unter Verwendung eines geeigneten Dichtmittels.
Ø | A | D | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | H1 | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | 01 | 03 | R | S | Y |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | 1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 81 | 30 | 54 | 37 | 53 | 69 | 83 | 36 | 17 | 28 | 12 | 6 | 28 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | 1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 91 | 40 | 64 | 37,5 | 53,5 | 69,5 | 93 | 42 | 17 | 34 | 12 | 6 | 34 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | 1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 110 | 45 | 78 | 37,5 | 59,5 | 81,5 | 112 | 48 | 21 | 42 | 16 | 10 | 42 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | 1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 118 | 45 | 86 | 44 | 66 | 88 | 120 | 54 | 22 | 50 | 16 | 10 | 50 |
Ø | P1 | P3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
20 | M5x0,8 | M6x1 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
25 | M6x1 | M6x1 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 |
32 | M8x1,25 | M8x1,25 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 |
40 | M8x1,25 | M8x1,25 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
02 Hub 20-30 |
02 Hub 40-100 |
02 Hub 125-200 |
04 Hub 20-30 |
04 Hub 40-100 |
04 Hub 125-200 |
ØC QCBF |
ØC QCTF |
||||
20 | 24 | 44 | 120 | 29 | 39 | 77 | 10 | 12 | |||
25 | 24 | 44 | 120 | 29 | 39 | 77 | 12 | 16 | |||
32 | 24 | 48 | 124 | 33 | 45 | 83 | 16 | 20 | |||
40 | 24 | 48 | 124 | 34 | 46 | 84 | 16 | 20 |