text.skipToContent text.skipToNavigation

QCBF2A025C030

Funktion   Double-acting
Name der Serie   QC
Hub   30
Materialeigenschaften   Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF
Version   Double flange
Dämpfung   One shock absorber located on the rear flange
Art der Lagerung   Linear ball bearings
Bohrung   25
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

Zylinder QCTF und QCBF Typ "C"

+ Hub
++ 2x Hub
Für Zwischenhübe (Bsp. Hub 35) bitte den nächst höheren Hub (Bsp. Hub 40) berücksichtigen.

Bei Nutzung der seitlichen Druckluftanschlüsse die Verschlussschrauben entfernen, Anschlüsse der Vorderseite bis zur Zylinderoberfläche bündig einschrauben (nicht tiefer), unter Verwendung eines geeigneten Dichtmittels.



Ø P1 P3 T Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K Stoßdämpfer Einstellbereich (mm) mech. Anschlag (mm)
20 M5x0,8 M6x1 37 28 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5 SA-1007 W 0 ÷ 25 -15 ÷ -25
25 M6x1 M6x1 37 34 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5 SA-1007 W 0 ÷ 25 -15 ÷ -25
32 M8x1,25 M8x1,25 55 42 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6 SA-1412 W 0 ÷ 35 -18 ÷ -35
40 M8x1,25 M8x1,25 55 50 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6 SA-1412 W 0 ÷ 35 -18 ÷ -35
20-30 40-100 125-200 20-30 40-100 125-200 QCBF QCTF
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20



Ø A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R S
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 37,5 53,5 69,5 93 42 17 34 12 6
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10


We think you are in United States.
Update your location?