ST322A040F030
Anschlagzylinder
Funktion | Double-acting |
Name der Serie | ST |
Hub | 30 |
Bauform | Standard |
Konstruktion | With female thread |
Bohrung | 40 |
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
Ø | AF | BG | B1 | G | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | ØD6 | ØD7 | E | EE | KF | LA | L1 | L2 | L4 | P | PL | ØR | RT | SW1 | T1 | T2 | T3 | TG | ZA | ZB | ZB |
20 | 6 | 20 | 4 | 10,9 | 12 | 25 | - | - | 9 | 5 | 9 | 4 | 35,8 | M5 | M3 | 5 | 9,5 | 68 | 73 | 2 | 6,5 | 10 | M5 | 10 | - | 2,5 | 1,2 | 22 | 53,5 | 71 | 71 |
32 | 11 | - | 8 | 14,3 | 20 | 35 | 30 | 24 | 9 | 9 | - | 5 | 49,6 | G1/8 | M6 | - | 12 | 82 | 91 | 3,5 | 7,6 | 18 | M6 | 17,5 | 2 | 2,5 | 2 | 32,5 | 61 | 88 | 88 |
40 | 14,5 | - | 8 | 14,3 | 25 | 43 | 35 | 29 | 12 | 12 | - | 5 | 57 | G1/8 | M8 | - | 12,5 | 90 | 101 | 5 | 7,6 | 22 | M6 | 22 | 2 | 2,5 | 2,5 | 38 | 66,5 | 97 | 97 |
50 | 14,5 | - | 10 | 14,3 | 32 | 51 | 40 | 34 | 12 | 12 | - | 6 | 69,6 | G1/8 | M8 | - | 14,5 | 92,5 | 105 | 7 | 7,6 | 25 | M8 | 28 | 2 | 3 | 2,5 | 46,5 | 65,5 | 81 | 81 |