MC238-D00
Filterregler 3/8" 0,5-10 bar
Filterelement | 25μm (standard) |
Reglerart | Without by-pass valve (standard) |
Betriebsdruck | 0.5 ÷ 10 |
Name der Serie | MC |
Größe | G3/8 - G1/2 |
Manometer | Without pressure gauge (standard) |
Kondensatablass | Manual semiautomatic, self-relieving |
Funktion | FILTER-REGULATOR |
Anschlüsse | G3/8 |
Accessories
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
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
1-7/7 Ergebnisse