text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 31

Serie 31

Einfach- und doppeltwirkend, verdrehgesichert, Magnetversion
Ø 12, 16, 20, 25 mm,
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm UNITOP
Die Kompaktzylinder Serie 31, einfach- und doppeltwirkend, sind in 10 unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Die kompakten Abmessungen erlauben den Einsatz in beengten Räumen.

Auf 3 Außenseiten des Profils sind jeweils zwei T-Nuten zur Montage der Schaltelemente vorhanden. Das Design dieser Zylinder ergibt eine sehr stabile Konstruktion.
An der Kolbenstange sind wahlweise Innen- oder Außengewinde erhältlich.

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
135 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Kompakt, Profilrohr, magnetische Abfragung
Funktion Einfach-, doppeltwirkend
Werkstoffe Köpfe/Rohr AL-Kolbenstange Edelstahl gerollt-Kolben AL- Kolbenstange- und Kolbendichtung PU-in FKM bei Temperaturen bis 140°C
Befestigungsart Flansch-Fußbefestigung-Schwenkgelenk
Hub min - max Serie 31R, 31M und 31F: Ø12÷25 = 1÷200 mm, Ø32 ÷ 63 = 1÷300 mm, Ø80÷100 = 1÷400 mm
Mindesthub für Schaltelemente beträgt 10 mm
Einfachwirkend = 5÷25 mm (siehe Tabelle Standardhübe)
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend); 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Geschwindigkeit 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
31 M 2 A 032 A 050
31 SERIE
M KOLBENSTANGE
M = Außengewinde, montiert mit Kolbenstangenmutter U
F = Innengewinde
R = verdrehgesichert mit Flanschplatte, nur doppeltwirkend
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend (Feder vorn)
2 = doppeltwirkend
3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
4 = einfachwirkend (Feder hinten)
7 = einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange
PNEUMATIKSYMBOLE
CS06
CD08
CD12
CS08
CS10
A WERKSTOFFE
A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr AL-Profil
032 KOLBENDURCHMESSER
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
050 HUB (siehe Tabelle)
= Standard
V = Abstreifer in FKM
W = Dichtungen in FKM (140°), nur verfügbar bei doppeltwirkend, nicht magnetisch
We think you are in United States.
Update your location?